Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SM 18/9.5 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, weiß
Best.-Nr. 1248580000
Art SM 18/9.5 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118038965
VPE 200 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1 mm
Tiefe (inch) 0,039 inch
Höhe 9,5 mm
Höhe (inch) 0,374 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 0,575 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Ausführung selbstklebend
Breite 18 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...60 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 60 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Kleber Klebeband doppelseitig
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1248590000
Art: SM 18/9.5 K MC NE GE
Ausfuehrung:
SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gelb
 
Best.-Nr.: 1248610000
Art: SM 18/9.5 K MC NE GR
Ausfuehrung:
SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, grau