Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CH20M BUS-ADP TS 35/250
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Hossz: 250 mm, Szélesség: 39.5 mm
Rendelési szám 1248250000
Típus CH20M BUS-ADP TS 35/250
GTIN (EAN) 4050118053203
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 7 mm
Magasság (coll) 0,276 inch
Szélesség 39,5 mm
Szélesség (coll) 1,555 inch
Hossz 250 mm
Hossz, inch 9,842 inch
Nettó tömeg 18,6 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PA 6
Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Szigetelőanyag csoport IIIa
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) 600 ≤ CTI
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C

Anyagadatok

Anyag Műanyag
Felületi minőség kezeletlen
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) 600 ≤ CTI
Szigetelőanyag PA 6
Szigetelőanyag csoport IIIa
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Általános adatok

Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Sín TS 35 x 7,5, TS 35 x 15
Védelmi osztály IP20 felszerelt állapotban

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9,1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92
ECLASS 14.0 27-18-27-92

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Szín: fekete
Rendelési szám: 1248260000
Típus: CH20M BUS-ADP TS 35/500
Változat:
OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Hossz: 500 mm, Szélesség: 39.5 mm
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1248270000
Típus: CH20M BUS-ADP TS 35/750
Változat:
OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Hossz: 750 mm, Szélesség: 39.5 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek