Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CH20M BUS 4.50/05 AU/250
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 0 mm, Szerokość: 250 mm
Nr zam. 1248220000
Typ CH20M BUS 4.50/05 AU/250
GTIN (EAN) 4050118053234
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 1,5 mm
Głębokość (cale) 0,059 inch
Wysokość 21,8 mm
Wysokość (cale) 0,858 inch
Szerokość 250 mm
Szerokość (cale) 9,842 inch
Długość 0 mm
Masa netto 23,1 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Au (złoto)
Powierzchnia styku pozłacany
Temperatura pracy, max. 120 °C

Parametry systemu

Grubość powłoki Au, min. 0,5 µm
Grubość powłoki Au, maks. 0,8 µm
Grubość powłoki Cu, min. 0,7 µm
Obciążalność prądowa, maks., na ścieżkę obwodu 5 A
Obciążalność prądowa, maks., ścieżka obwodu (suma prądów) 25 A
Napięcie AC szyny bus zgodnie DIN EN 60664, maks. 63 V
Napięcie AC szyny bus zgodnie z UL840, C22.2 nr 14.5, maks. 30 V

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Powierzchnia złoto
tworzywo tworzywo sztuczne

Dane ogólne

Barwny czarny
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, za pośrednictwem profilu bus
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92
ECLASS 14.0 27-18-27-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia DETNORVER
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1248230000
Barwny: czarny
Typ: CH20M BUS 4.50/05 AU/500
Wersja:
Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 500 mm
 
Nr zam.: 1248240000
Barwny: czarny
Typ: CH20M BUS 4.50/05 AU/750
Wersja:
Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 750 mm