Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CH20M BUS 4.50/05 AU/250
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Hossz: 0 mm, Szélesség: 250 mm
Rendelési szám 1248220000
Típus CH20M BUS 4.50/05 AU/250
GTIN (EAN) 4050118053234
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 1,5 mm
Mélység (coll) 0,059 inch
Magasság 21,8 mm
Magasság (coll) 0,858 inch
Szélesség 250 mm
Szélesség (coll) 9,842 inch
Hossz 0 mm
Nettó tömeg 23,1 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anyagjellemzők

Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Au (arany)
Érintkező felület Aranyozott
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C

Rendszerparaméterek

Bevonat vastagsága Au, min. 0,5 µm
Bevonat vastagsága Au, max. 0,8 µm
Bevonat vastagsága Cu, min. 0,7 µm
Áramtovábbítási kapacitás, max., áramköri utakként 5 A
Áramtovábbítási kapacitás, max. áramköri út (összegáram) 25 A
AC feszültségbusz-sín DIN EN 60664 szerint, max. 63 V
AC feszültségbusz-sín az UL840, C22.2 no. 14.5 szerint, max. 30 V

Anyagadatok

Anyag Műanyag
Felületi minőség arany
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Általános adatok

Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Sín TS 35 x 7,5, TS 35 x 15, buszprofilon
Védelmi osztály IP20 felszerelt állapotban

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9,1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92
ECLASS 14.0 27-18-27-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások DETNORVER
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1248230000
Szín: fekete
Típus: CH20M BUS 4.50/05 AU/500
Változat:
OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Szélesség: 500 mm
 
Rendelési szám: 1248240000
Szín: fekete
Típus: CH20M BUS 4.50/05 AU/750
Változat:
OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, Szélesség: 750 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek