Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 0 mm, Szerokość: 750 mm
Nr zam. 1248170000
Typ CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750
GTIN (EAN) 4050118053272
Ilość 5 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 13,3 mm
Głębokość (cale) 0,524 inch
Wysokość 25,3 mm
Wysokość (cale) 0,996 inch
Szerokość 750 mm
Szerokość (cale) 29,528 inch
Długość 0 mm
Masa netto 58 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA 66
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 400 ≤ CTI <600
Klasa palności wg UL 94 V-0
Temperatura pracy, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 400 ≤ CTI <600
Powierzchnia nieobrobiony
grupa materiałów izolacyjnych II
tworzywo tworzywo sztuczne

Dane ogólne

Barwny czarny
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35 x 7.5
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92
ECLASS 14.0 27-18-27-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia DETNORVER
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1248150000
Barwny: czarny
Typ: CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250
Wersja:
Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 0 mm, Szerokość: 250 mm
 
Nr zam.: 1248160000
Barwny: czarny
Typ: CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500
Wersja:
Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Długość: 0 mm, Szerokość: 25.3 mm