Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FTA-C300-16AI-SH-Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
Best.-Nr. 1247130000
Art FTA-C300-16AI-SH-Z
GTIN (EAN) 4050118035421
VPE 1 Stück
Lieferbar bis 2014-05-20

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 56 mm
Tiefe (inch) 2,205 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 135 mm
Breite (inch) 5,315 inch
Nettogewicht 178 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Bemessungsdaten UL

Betriebstemperatur UL, max. 50 °C
Betriebstemperatur UL, min. -25 °C
Nennstrom IN 1 A
Nennspannung UN 250V AC / 350 V DC

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Kanal Nein
Trennung je Kanal Nein
Spannungsmesspunkt Nein
Strommess-Prüfpunkte Nein
Art des Prüfpunktes Nein
Schalter No
Sicherung durch Kanal Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status Nein
Spannungsversorgungssicherung Nein

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) SLDV-THR 5.08
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 32-polige Buchse
Schutzleiteranschluss M4 round terminal
Verdrahtungssytem 1-Draht

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 250 V AC / 350 V DC
Maximalstrom pro Kanal 1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung <250 V AC
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 2 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 1,2 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7,5 mm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 24

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 24
Abisolierlänge 7,5 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1247120000
Art: FTA-C300-16AI-SH-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1247140000
Art: FTA-C300-16AI-TEST-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1247150000
Art: FTA-C300-16AI-TEST-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1415220000
Art: FTA-C300-16DAI-SH-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1415230000
Art: FTA-C300-16DAI-SH-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1223010000
Art: FTA-C300-16AO-SH-P
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Fliegende Kupplung
 
Best.-Nr.: 1222980000
Art: FTA-C300-16AO-SH-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1222990000
Art: FTA-C300-16AO-SH-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1223020000
Art: FTA-C300-16AO-TEST-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1223030000
Art: FTA-C300-16AO-TEST-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 2000020000
Art: FTA-C300-16AO-TP-Z
Ausfuehrung:
1-Draht, Zugfederanschluss