Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
Kabel Patch RJ12
Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
Rozwiązania światłowodowe
Przewody konfekcjonowane
Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
Zestawy przewodów zasilających PushPull
USB
Kabel "surowy"
Przewody o indywidualnej specyfikacji klienta
miedź
Kable do łańcuchów ciągowych, Ethernet kat.5 PUR
niebieski
A20A20
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Kabel do łańcucha ciągowego, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Nr zam.
1244780000
Typ
IE-C5ED8UB0100A20A20-E
GTIN (EAN)
4050118032574
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Długość
10 m
Długość (cale)
393,701 inch
Masa netto
590 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...80 °C
Temperatura układania
-40 °C...80 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Specjalne standardy dla kabli
Gęstość dymu
zgodnie z IEC 61034-2
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma dot. budowy
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Budowa kabla
Ekran łącznie
Folia plastikowa, Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość izolacji żył
0,23 mm
Grubość materiału płaszcza
0,85 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,1 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Przekrycie oplotu ekranującego
90 %
Przekrój
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biało-niebieski - niebieski, biało-pomarańczowy - pomarańczowy, biało-zielony - zielony, biało-brązowy - brązowy
Usytuowanie żył
skręcona para
Wypełniacz
Jako element centralny, Między poszczególnymi parami żył
kolor płaszcza
niebieski (RAL 5015)
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
0,95 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,8 mm
Średnica płaszcza, min.
6,5 mm
Wtyczka
Wtyk po lewej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Własności kabli elektrycznych
Czas przebiegu sygnału
5,55 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia
100 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
700 Vwartość skuteczna , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
30 V
Napięcie robocze UL
30 V
Pojemność przy 800 kHz
50 nF/km
Prędkość
180 m/min
Rezystancja pętli
290 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
40 ns/100m
Różnica rezystancji
2 %
Własności mechaniczne i materiałowe kabli
Bez silikonu
Tak
Gęstość dymu
zgodnie z IEC 61034-2
Halogenki
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
Tak
Promień gięcia, min., powtarzany
60 mm
Przenoszenie ognia
Nie
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
180 m/min
Siła ciągnienia
≤ 100 N
Wytrzymałość na skręcanie
30 °/m
Wytrzymałość na ścieranie
bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1
wtyki lewe
Wtyk po lewej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
wtyki prawe
Wtyk po prawej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Wersja
Kabel do łańcucha ciągowego, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Nr zam.
1244780000
Typ
IE-C5ED8UB0100A20A20-E
GTIN (EAN)
4050118032574
Ilość
1 Szt.
Długość
10 m
Długość (cale)
393,701 inch
Masa netto
590 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...80 °C
Temperatura układania
-40 °C...80 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Gęstość dymu
zgodnie z IEC 61034-2
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma dot. budowy
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Ekran łącznie
Folia plastikowa, Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość izolacji żył
0,23 mm
Grubość materiału płaszcza
0,85 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,1 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Przekrycie oplotu ekranującego
90 %
Przekrój
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biało-niebieski - niebieski, biało-pomarańczowy - pomarańczowy, biało-zielony - zielony, biało-brązowy - brązowy
Usytuowanie żył
skręcona para
Wypełniacz
Jako element centralny, Między poszczególnymi parami żył
kolor płaszcza
niebieski (RAL 5015)
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
0,95 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,8 mm
Średnica płaszcza, min.
6,5 mm
Wtyk po lewej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Czas przebiegu sygnału
5,55 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia
100 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
700 Vwartość skuteczna , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
30 V
Napięcie robocze UL
30 V
Pojemność przy 800 kHz
50 nF/km
Prędkość
180 m/min
Rezystancja pętli
290 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
40 ns/100m
Różnica rezystancji
2 %
Bez silikonu
Tak
Gęstość dymu
zgodnie z IEC 61034-2
Halogenki
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
Tak
Promień gięcia, min., powtarzany
60 mm
Przenoszenie ognia
Nie
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
180 m/min
Siła ciągnienia
≤ 100 N
Wytrzymałość na skręcanie
30 °/m
Wytrzymałość na ścieranie
bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1
Wtyk po lewej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.