konwerter seryjny / ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 do RS-232/422/485, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.
1242090000
Typ
IE-CS-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN)
4050118030495
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
140 mm
Wysokość (cale)
5,512 inch
Szerokość
36 mm
Szerokość (cale)
1,417 inch
Masa netto
485 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
0 °C...60 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Część 15, Rozdział B, Klasa A
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, EN 62368-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
metal
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna nośna
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485
Ochrona przewodu Ethernet
Ochrona przepięciowa 1 kV (stopień 2)
Ochrona przewodu szeregowego
Ochrona 15 KV ESD dla wszystkich sygnałów, ochrona przepięciowa 1 kV (stopień 2)
Porty RJ45
10/100BaseT(X), Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Przełączenie kierunku przepływu danych RS485
ADDC® (automatyczne kierunkowe sterowanie danymi)
magnetyczna ochrona izolacji
Wbudowane 1,5 KV
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
262 805 h
Szeregowe parametry komunikacyjne
Bity danych
5, 6, 7, 8
Bity zakończenia transmisji
1, 1,5, 2
Parzystość
żaden, proste, nieparzyste, Odległość, Oznacznik
Sterowanie strumieniem
RTS/CTS i DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Szybkość transmisji
50 b/s do 921,6 kb/s
Technologia
Sterowanie strumieniem
RTS/CTS i DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
60 °C
Temperatura pracy, min.
0 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
0,25 A
Napięcie
24 V
Prąd
0,125 A
Przyłącze
1 wyjmowana 8-biegunowa łączówka
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
48 V
Zasilanie
24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Niezawodność
Automatyczne ponowne uruchomienie w razie zakłócenia
Wbudowany programator zegarowy Watchdog (WDT)
Funkcja alarmu
Wbudowany brzęczyk i zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Oprogramowanie
Opcje konfiguracji
Konsola Web, Konsole szeregowa, konsola Telnet, Windows Utility
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Część 15, Rozdział B, Klasa A
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.