Converter seriale / Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 per RS-232, 1x morsettiera per RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine
1242080000
Tipo
IE-CS-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118030266
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
140 mm
Altezza (pollici)
5,512 inch
Larghezza
36 mm
Larghezza (pollici)
1,417 inch
Peso netto
475 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
0 °C...60 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
60 °C
Temperatura d'esercizio , min.
0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Collegamento seriale
DB9 per RS-232, Morsettiera per RS-422/485
Commutazione direzione dati RS485
ADDC® (gestione automatica della direzione dati)
Porte Ethernet
2
Porte RJ45
10/100BaseT(X), Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte seriali
1
Protezione del cavo Ethernet
1 kV (Livello 2) protezione contro le sovratensioni
Protezione del cavo seriale
15 KV protezione ESD per tutti i segnali, 1 kV (Livello 2) protezione contro le sovratensioni
Protezione isolante magnetica
1,5 KV integrato
Standard interfacce
RS-232/422/485
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
262.805 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, EN 62368-1
Norme EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 61000-4-2 (ESE), livello 3, EN 61000-4-3 (RS), livello 3, EN 61000-4-4 (EFT), livello 4, EN 61000-4-5 (Surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), livello 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55035
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Parametri di comunicazione seriali
Baudrate
Da 50 bit/s a 921,6 kbit/s
Bit di dati
5, 6, 7, 8
Bit di stop
1, 1.5, 2
Gestione del flusso
RTS/CTS e DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Parità
nessuno dei due, diritto, dispari, Space, Mark
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
0,22 A
Tensione
24 V
Corrente
0,11 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
48 V
collegamento
1 morsettiera rimovibile a 8 poli
Affidabilità
Funzione di allarme
Cicalino e timer in tempo reale incorporato (RTC)
Riavvio automatico in caso di guasto
Timer Watchdog (WDT) integrato
Software
Driver Windows Real-COM
Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64
Opzioni di configurazione
Console Web, console seriale, console Telnet, Windows Utility
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 61000-4-2 (ESE), livello 3, EN 61000-4-3 (RS), livello 3, EN 61000-4-4 (EFT), livello 4, EN 61000-4-5 (Surge), livello 3, EN 61000-4-6 (CS), livello 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55035
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.