Nadajnik-odbiornik SFP, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
Nr zam.
1241470000
Typ
IE-SFP-1FESLC-T
GTIN (EAN)
4050118029420
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
23 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7cI
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024
Rejs statkiem
DNV
norma bezpieczeństwa
UL 62368-1, EN 62368-1, EN 60825-1
Dane techniczne
rodzaj montażu
Włóż do gniazda SFP
Gwarancja
Czasokres
3 lata
Interfejsy
Liczba portów
Fast Ethernet, jednomodowy, złącze wtykowe LC, 40 km
Porty Ethernet
1
Złącze wtykowe
Duplex-LC
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
85 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Funkcja cyfrowego monitora diagnostycznego (DDM)
Obsługiwane
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
LC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
40 km
Długość fali
wartość typowa
1 310 nm
Długość fali
TX
min.
1 280 nm
maks.
1 340 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-34 dBm
maks.
-3 dBm
Moc przesyłowa
min.
-5 dBm
maks.
0 dBm
Łącze — budżet
29 dB
Uwaga
Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt dużej mocy optycznej.
Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt dużej mocy optycznej.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.