Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Apprendimento automatico
easyConnect
Switch non gestiti
Switch gestiti
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter e gateway di protocollo
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
SFP Transceiver
Accessori
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine
1241400000
Tipo
IE-MC-VL-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118029147
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
53,6 mm
Larghezza (pollici)
2,11 inch
Peso netto
765 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
0 °C...60 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Caratteristiche del trasmettitore a fibra ottica
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
60 °C
Temperatura d'esercizio , min.
0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Contatto di allarme
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
100BaseFX modalità full/half duplex, Monitoraggio porta
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., FDX/COL (porta in fibra di vetro)
Numero di porte
1x RJ45, 1 * SC-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X)
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento SC), Multimode
MTBF
MTBF
Secondo la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tempo di funzionamento (ore), min.
401.000 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Tecnologia
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
0,32 A
Tensione
24 V
Corrente
0,16 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
45 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,1 A
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
Classificazioni
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
ECLASS 14.0
19-17-01-32
N. d’ordine:
1286880000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1241410000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286890000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1241420000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286900000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine
1241400000
Tipo
IE-MC-VL-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118029147
CPZ
1 Pezzo
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
53,6 mm
Larghezza (pollici)
2,11 inch
Peso netto
765 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
0 °C...60 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Temperatura d'esercizio , max.
60 °C
Temperatura d'esercizio , min.
0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Contatto di allarme
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
100BaseFX modalità full/half duplex, Monitoraggio porta
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., FDX/COL (porta in fibra di vetro)
Numero di porte
1x RJ45, 1 * SC-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X)
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento SC), Multimode
MTBF
Secondo la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tempo di funzionamento (ore), min.
401.000 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX
Alimentazione di tensione
24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
0,32 A
Tensione
24 V
Corrente
0,16 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
45 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,1 A
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
ECLASS 14.0
19-17-01-32
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E230683
Certificato Nr. (cULusEX)
E223527
N. d’ordine:
1286880000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1241410000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286890000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1241420000
Tipo:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286900000
Tipo:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Versione:
Media converter, Fast Ethernet, Numero di porte: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.