Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky
1241400000
Typ
IE-MC-VL-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118029147
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
53,6 mm
Šířka (v palcích)
2,11 inch
Čistá hmotnost
765 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika radiostanice s optickými vlákny
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Elektrické napájení
Napájecí napětí
24 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,1 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
45 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Doba provozu (hodin), min.
401 000 h
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
100BaseFX plně/Half-duplex režim, Sledování portu
Kontakt alarmu
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
1x RJ45, 1 * SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X)
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, ZÁVADA, 10/100M (TP port), 100M (optický port)., FDX/COL (port vlákna)
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
kov
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Technologie
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
Záruka
Časový interval
5 let
Soubory ke stažení
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
Klasifikace
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Číslo objednávky:
1286880000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241410000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286890000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241420000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286900000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky
1241400000
Typ
IE-MC-VL-1TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118029147
Množství
1 ks
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
53,6 mm
Šířka (v palcích)
2,11 inch
Čistá hmotnost
765 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Napájecí napětí
24 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,1 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
45 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
Podle normy
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Doba provozu (hodin), min.
401 000 h
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
DIP přepínač funkce
100BaseFX plně/Half-duplex režim, Sledování portu
Kontakt alarmu
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
1x RJ45, 1 * SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X)
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, ZÁVADA, 10/100M (TP port), 100M (optický port)., FDX/COL (port vlákna)
Bezpečnostní norma
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Hlavní materiál krytu
kov
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E230683
Číslo certifikátu (cULusEX)
E223527
Číslo objednávky:
1286880000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241410000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286890000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241420000
Typ:
IE-MC-VL-1TX-1SCS
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286900000
Typ:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Verze:
Media konvertor, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.