Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-SW-BL06-2TX-4POE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr. 1241380000
Typ IE-SW-BL06-2TX-4POE
GTIN (EAN) 4050118029093
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 70 mm
Byggdjup (tum) 2,756 inch
Höjd 114 mm
Bygghöjd (tum) 4,488 inch
Bredd 50 mm
Byggbredd (tum) 1,969 inch
Nettovikt 375 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -10 °C...60 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Fritt fall Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm UL 508
Stöt enligt IEC 60068-2-27
Vibration enligt IEC 60068-2-6

Garanti

Tidsperiod 5 År

Gränssnitt

Antal portar 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Funktion DIP-brytare Aktivera/inaktivera Broadcast stormskydd
LED-displej PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), PoE
RJ45-portar 10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning

MTBF

MTBF
Enligt standard Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min. 1 398 743 h

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max 60 °C
Driftstemperatur, min. -10 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Power over Ethernet (PoE)

PoE stiftkonfiguration Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE uteffekt
Standard IEEE 802.3af
Uteffekt 15,4 W
Standard IEEE 802.3at
Uteffekt 30 W
PoE utgångsström
Standard IEEE 802.3af
Utgångsström 350 mA
Standard IEEE 802.3at
Utgångsström 600 mA
Total effektbudget PoE
Spänningstyp DC
Spänning, min. 12 V
Spänning, max. 17 V
Effektbudget 62 W
Spänningstyp DC
Spänning, min. 18 V
Spänning, max. 57 V
Effektbudget 120 W

Spänningsförsörjning

Anslutning 1 avtagbart 4-poligt plintblock
Ineffekt max. 13,2 W (utan PD-förbrukning)
Inkopplingsströmmen 64,56 A vid 48 V DC (0,1 till 1 ms)
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp DC
Spänning, min. 12 V
Spänning, max. 57 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning 12 V
Ström 6,19 A
Spänning 24 V
Ström 5,55 A
Spänning 48 V
Ström 2,71 A
Power loss 36.4 BTU/h
Skydd polförväxling Ja
Skydd överlast ström Ja
Spänningsförsörjning 12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar

Switchegenskaper

Buffertstorlek paket 768 kBit
Storlek MAC-Tabell 2 K

Tekniska data

Hastighet Fast Ethernet
Kapslingsmaterial Aluminium
Monteringstyp DIN-skena
Skyddsklass IP30
Switch unmanaged PoE

Teknologi

Dataförmedling Store and Forward
Flödesstyrning IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard IEEE 802.3af för Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at för Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 1504320000
Typ: IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1504340000
Typ: IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1286920000
Typ: IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar