Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-SW-VL08-8GT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam. 1241270000
Typ IE-SW-VL08-8GT
GTIN (EAN) 4050118029284
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 105 mm
Głębokość (cale) 4,134 inch
Wysokość 135 mm
Wysokość (cale) 5,315 inch
Szerokość 52,85 mm
Szerokość (cale) 2,081 inch
Masa netto 850 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -10 °C...60 °C
Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Zgodność z EMC i aprobaty

Normy EMV EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX strefa 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Rejs statkiem DNV
Swobodny spadek Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje wg IEC 60068-2-6
Wstrząs wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa UL508, EN 62368-1

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy Metal
Prędkość Gigabit Ethernet
Stopień ochrony IP30
Switch Niezarządzalny
rodzaj montażu Szyna DIN

Funkcje zarządzania

Obsługa protokołu przemysłowego Zasięg CC-Link IE

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Liczba portów 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Mikroprzełącznik funkcji Kontrola portu, Aktywacja/wyłączenie zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji, Włącz/wyłącz obsługę ramek Jumbo, Aktywowanie/deaktywowanie energooszczędnego Ethernetu IEEE 802.3az
Porty RJ45 10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Wskaźnik LED Dioda LED zasilania: PWR1, PWR2, USTERKA, 10/100/1000M
styk alarmowy 1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC

MTBF

MTBF
Zgodnie ze standardem Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min. 2 398 736 h

Technologia

Centrala danych Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3ab dla 1000BaseT(X), IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

Warunki środowiskowe

Temperatura magazynowania, max. 85 °C
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 60 °C
Temperatura pracy, min. -10 °C
Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Własności przełączników

Obsługa ramek Jumbo do 9,6 KB
Przepustowa płyta montażowa 16 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu 4 000 kBit
Wielkość tabeli MAC 8 K

Zasilanie elektryczne

Pobór prądu 0,32 A przy 24 V
Przyłącze 1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie, min. 9,6 V
Napięcie, maks. 60 V
Zasilanie 12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER KOREANCERT UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Nr certyfikatu (cULusEX) E223527

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1286860000
Typ: IE-SW-VL08T-8GT
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 1241280000
Typ: IE-SW-VL08-6GT-2GS
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
 
Nr zam.: 1286870000
Typ: IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 1241000000
Typ: IE-SW-VL16-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Nr zam.: 1286590000
Typ: IE-SW-VL16T-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C