Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Best.-Nr.
1241100000
Art
IE-SW-PL16M-16TX
GTIN (EAN)
4050118028881
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2025-11-29
Produktalternative
2682370000
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
142,7 mm
Tiefe (inch)
5,618 inch
Höhe
135 mm
Höhe (inch)
5,315 inch
Breite
94 mm
Breite (inch)
3,701 inch
Nettogewicht
1.586 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
0 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Management-Funktionen
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet-Konsole, Lokale serielle Konsolenschnittstelle (RS-232 über RJ-45 Schnittstelle), Windows-Tool
Überwachungsfunktion
SNMP v1/v2c/v3, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Port mirroring, Port-Statistik, Port monitoring, Syslog, RMON (Remote Monitoring), Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
Netzwerkredundanz
STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (Wiederherstellungszeit < 20 ms), Turbo-Chain (Wiederherstellungszeit < 20 ms), LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Netzwerkfilter
Quality of Service (QoS), Tag-basiertes VLAN, Port-basiertes VLAN, IGMP v1/v2, GMRP, Begrenzung der Datenverkehrsrate
IP-Adressverwaltung
Statisch, BootP, RARP, DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert), DHCP Option 82 (Relais-Agent)
Sicherheitsfunktionen
VLAN-Segmentation, Ports aktivieren/deaktivieren, Zugriffskontrolle (portbasiert über IEEE 802.1X), Zugriffskontrollliste (MAC-basiert), Loop-Protection, Benutzerauthentifizierung nach TACACS+ und IEEE 802.1X
Zeitsynchronisations-Management
SNTP-Client, NTP-Client, PTPv1
Industrieprotokoll-Unterstützung
PROFINET-Device gemäß Conformance Class B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
247.000 h
Schnittstellen
Alarmkontakt
2 Relaisausgänge mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports
16x RJ45
Digitaleingänge
2 Eingänge mit der gleichen Masse, galvanisch getrennt+13 bis +30 V für logisch “1” -30 bis +3 V für logisch “0” Max. Eingangsstrom: 8 mA
Konsolen-Port-Schnittstelle
RS-232
LED-Anzeige
PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port)
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
2 abnehmbare 6-polige Klemmenblöcke
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,41 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
45 V
Überstromschutz
Vorhanden
Switch Eigenschaften
Bandbreite Rückwandbus
3,2 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
8 K
IGMP-Gruppen
256
Max. Anzahl der verfügbaren VLANs
64
Paketpuffergröße
2 Mbit
Prioritäts-Queues
4
VLAN-ID max
4.094
VLAN-ID min
1
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart
IP30
Switch
managed
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1D-2004 für das Spanning Tree Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1Q für VLAN Tagging, IEEE 802.1p für Class of Service, IEEE 802.1X für Authentifizierung, IEEE 802.3ad für Port-Trunk mit LACP
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
0 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Best.-Nr.:
1241290000
Art:
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1286930000
Art:
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1286820000
Art:
IE-SW-PL16MT-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1241320000
Art:
IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1286970000
Art:
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Best.-Nr.
1241100000
Art
IE-SW-PL16M-16TX
GTIN (EAN)
4050118028881
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2025-11-29
Produktalternative
2682370000
Tiefe
142,7 mm
Tiefe (inch)
5,618 inch
Höhe
135 mm
Höhe (inch)
5,315 inch
Breite
94 mm
Breite (inch)
3,701 inch
Nettogewicht
1.586 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
0 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7a, 7cI
Gerätekonfiguration
Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet-Konsole, Lokale serielle Konsolenschnittstelle (RS-232 über RJ-45 Schnittstelle), Windows-Tool
Überwachungsfunktion
SNMP v1/v2c/v3, LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Port mirroring, Port-Statistik, Port monitoring, Syslog, RMON (Remote Monitoring), Ereignisbasierte Warnmeldung per E-Mail, Ereignisbasierte Warnmeldung über Relais, Ereignisbasierte Warnmeldung über SNMP-Trap
Netzwerkredundanz
STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (Wiederherstellungszeit < 20 ms), Turbo-Chain (Wiederherstellungszeit < 20 ms), LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Netzwerkfilter
Quality of Service (QoS), Tag-basiertes VLAN, Port-basiertes VLAN, IGMP v1/v2, GMRP, Begrenzung der Datenverkehrsrate
IP-Adressverwaltung
Statisch, BootP, RARP, DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert), DHCP Option 82 (Relais-Agent)
Sicherheitsfunktionen
VLAN-Segmentation, Ports aktivieren/deaktivieren, Zugriffskontrolle (portbasiert über IEEE 802.1X), Zugriffskontrollliste (MAC-basiert), Loop-Protection, Benutzerauthentifizierung nach TACACS+ und IEEE 802.1X
Zeitsynchronisations-Management
SNTP-Client, NTP-Client, PTPv1
Industrieprotokoll-Unterstützung
PROFINET-Device gemäß Conformance Class B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
247.000 h
Alarmkontakt
2 Relaisausgänge mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Anzahl Ports
16x RJ45
Digitaleingänge
2 Eingänge mit der gleichen Masse, galvanisch getrennt+13 bis +30 V für logisch “1” -30 bis +3 V für logisch “0” Max. Eingangsstrom: 8 mA
Konsolen-Port-Schnittstelle
RS-232
LED-Anzeige
PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port)
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
2 abnehmbare 6-polige Klemmenblöcke
Stromaufnahme
Spannung
24 V
Strom
0,41 A
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
45 V
Überstromschutz
Vorhanden
Bandbreite Rückwandbus
3,2 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle
8 K
IGMP-Gruppen
256
Max. Anzahl der verfügbaren VLANs
64
Paketpuffergröße
2 Mbit
Prioritäts-Queues
4
VLAN-ID max
4.094
VLAN-ID min
1
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart
IP30
Switch
managed
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Standard
IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung, IEEE 802.1D-2004 für das Spanning Tree Protokoll, IEEE 802.1w für Rapid STP, IEEE 802.1Q für VLAN Tagging, IEEE 802.1p für Class of Service, IEEE 802.1X für Authentifizierung, IEEE 802.3ad für Port-Trunk mit LACP
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
0 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E230683
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr.:
1241290000
Art:
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1286930000
Art:
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1286820000
Art:
IE-SW-PL16MT-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1241320000
Art:
IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1286970000
Art:
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.