Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Przełączniki niezarządzane EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Przełączniki/wtryski niezarządzane typu Power-over-Ethernet EcoLine
Przełączniki niezarządzane typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine Power-over Ethernet
Przełączniki zarządzane SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 14x RJ45, 2x SC wielomodowy, IP30, 0 °C...60
Nr zam.
1241030000
Typ
IE-SW-VL16-14TX-2SC
GTIN (EAN)
4050118029031
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Produkt alternatywny
2682160000
Wymiary i ciężary
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
80,5 mm
Szerokość (cale)
3,169 inch
Masa netto
1 293 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
0 °C...60
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
metal
Przełącznik
niezarządzany
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
14x RJ45, 2x SC wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
Kontrola portu, Aktywacja/wyłączenie zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimodowy
Styk sygnalizacyjny
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Czas pracy (godziny), min.
257 000 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
60
Temperatura pracy, min.
0 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Przepustowa płyta montażowa
3,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
1,25 Mbit
Wielkość tabeli MAC
4 K
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
5 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 260 nm
maks.
1 360 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-32 dBm
maks.
-3 dBm
Moc przesyłowa
min.
-20 dBm
maks.
-10 dBm
Łącze — budżet
12 dB
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
0,44 A przy 24 V
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
1,6 A
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
9,6 V
Napięcie, maks.
60 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Nr zam.:
1241270000
Typ:
IE-SW-VL08-8GT
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Wykonanie
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 14x RJ45, 2x SC wielomodowy, IP30, 0 °C...60
Nr zam.
1241030000
Typ
IE-SW-VL16-14TX-2SC
GTIN (EAN)
4050118029031
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Produkt alternatywny
2682160000
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
80,5 mm
Szerokość (cale)
3,169 inch
Masa netto
1 293 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
0 °C...60
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Podstawowy materiał obudowy
metal
Przełącznik
niezarządzany
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Liczba portów
14x RJ45, 2x SC wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
Kontrola portu, Aktywacja/wyłączenie zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Multimodowy
Styk sygnalizacyjny
1 wyjście przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).
MTBF
Zgodnie ze standardem
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Czas pracy (godziny), min.
257 000 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
60
Temperatura pracy, min.
0 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Przepustowa płyta montażowa
3,2 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
1,25 Mbit
Wielkość tabeli MAC
4 K
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
5 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 260 nm
maks.
1 360 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-32 dBm
maks.
-3 dBm
Moc przesyłowa
min.
-20 dBm
maks.
-10 dBm
Łącze — budżet
12 dB
Pobór prądu
0,44 A przy 24 V
Przyłącze
1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
1,6 A
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
9,6 V
Napięcie, maks.
60 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E230683
Nr certyfikatu (cULusEX)
E223527
Nr zam.:
1241270000
Typ:
IE-SW-VL08-8GT
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.