Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch SPE non gestiti
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine
1241000000
Tipo
IE-SW-VL16-16TX
GTIN (EAN)
4050118028867
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
80,5 mm
Larghezza (pollici)
3,169 inch
Peso netto
1.140 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
0 °C...60 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
60 °C
Temperatura d'esercizio , min.
0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Contatto di segnalazione
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
Monitoraggio porta, Attiva/Disattiva protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port)
Numero di porte
16x RJ45
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
MTBF
Secondo la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tempo di funzionamento (ore), min.
257.000 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
3,2 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
1,25 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
4 K
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
9,6 V
Tensione, max.
60 V
Corrente assorbita
0,27 A a 24 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,6 A
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Switch
unmanaged
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
N. d’ordine:
1241270000
Tipo:
IE-SW-VL08-8GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286860000
Tipo:
IE-SW-VL08T-8GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1241280000
Tipo:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286870000
Tipo:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1286590000
Tipo:
IE-SW-VL16T-16TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
N. d’ordine
1241000000
Tipo
IE-SW-VL16-16TX
GTIN (EAN)
4050118028867
CPZ
1 Pezzo
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
80,5 mm
Larghezza (pollici)
3,169 inch
Peso netto
1.140 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
0 °C...60 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Temperatura d'esercizio , max.
60 °C
Temperatura d'esercizio , min.
0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Contatto di segnalazione
1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Funzione commutatore DIP
Monitoraggio porta, Attiva/Disattiva protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port)
Numero di porte
16x RJ45
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
Secondo la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tempo di funzionamento (ore), min.
257.000 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Settori a rischio di esplosione
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Via mare
DNV
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Backplane dell'ampiezza di banda
3,2 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
1,25 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
4 K
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
9,6 V
Tensione, max.
60 V
Corrente assorbita
0,27 A a 24 V
Protezione contro l'inversione di polarità
presente
Protezione da sovracorrente
1,6 A
collegamento
1 morsettiera a 6 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
metallo
Switch
unmanaged
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
Certificato Nr. (cULusEX)
E223527
N. d’ordine:
1241270000
Tipo:
IE-SW-VL08-8GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286860000
Tipo:
IE-SW-VL08T-8GT
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1241280000
Tipo:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
N. d’ordine:
1286870000
Tipo:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Versione:
Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
N. d’ordine:
1286590000
Tipo:
IE-SW-VL16T-16TX
Versione:
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.