Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-SW-BL05-5TX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr. 1240840000
Typ IE-SW-BL05-5TX
GTIN (EAN) 4050118028737
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 70 mm
Byggdjup (tum) 2,756 inch
Höjd 115 mm
Bygghöjd (tum) 4,528 inch
Bredd 30 mm
Byggbredd (tum) 1,181 inch
Nettovikt 175 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -10 °C...60 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsfarliga områden UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA IIC T4 Gc
Fritt fall Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm UL508
Sjöfart DNV
Stöt enligt IEC 60068-2-27
Vibration enligt IEC 60068-2-6

Garanti

Tidsperiod 5 År

Gränssnitt

Antal portar 5x RJ45
Funktion DIP-brytare 1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
LED-displej PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port)
RJ45-portar 10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning

MTBF

MTBF
Enligt standard Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min. 3 040 784 h

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max 60 °C
Driftstemperatur, min. -10 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Spänningsförsörjning

Anslutning 1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp DC
Spänning, min. 9,6 V
Spänning, max. 60 V
Skydd polförväxling finns
Skydd överlast ström 1,1 A
Spänningsförsörjning 12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning 0,1 A vid 24 V

Switchegenskaper

Bakplanets bandbredd 1 Gbit/s
Buffertstorlek paket 448 kBit
Storlek MAC-Tabell 1 K

Tekniska data

Hastighet Fast Ethernet
Kapslingsmaterial Aluminium
Monteringstyp DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass IP30
Switch unmanaged

Teknologi

Dataförmedling Store and Forward
Flödesstyrning IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Teknikuppgifter Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER KOREANCERT UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527

Besläktade produkter

Art.nr.: 1240850000
Typ: IE-SW-BL05T-5TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 2435400000
Typ: IE-SW-BL05-4GT-1GS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 2435410000
Typ: IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240890000
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1286550000
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240880000
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1ST
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1286540000
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240870000
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1286530000
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240900000
Typ: IE-SW-BL08-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1286560000
Typ: IE-SW-BL08T-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240910000
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1240920000
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240930000
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2ST
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1286570000
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1412110000
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1412120000
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1412070000
Typ: IE-SW-BL08-7TX-1SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1412080000
Typ: IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar