Controllo del valore di soglia, Ingresso: temperatura, R, U, I, Uscita a relè, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
N. d’ordine
1238910000
Tipo
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
GTIN (EAN)
4050118027075
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,6 mm
Profondità (pollici)
4,472 inch
Posizione verticale
119,2 mm
Altezza (pollici)
4,693 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
223 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...65 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
10… – 90 %, senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTBF
180 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Alimentazione sensori
0,1 mA / 0,05 mA (in base al campo di misura) con cavo RTD, 24 V (loop 4-20 mA)
Campo d'ingresso temperatura
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Compensazione longitudinale conduttori
<±0.002 Ω per resistenza cavo Ω
Corrente d'ingresso
Configurabile, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influenza della resistenza del cavo sensore
5 Ω @ RTD- Kabel
Numero di ingressi
1
Potenziometro
1.2…500 kΩ
Resistenza
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Resistenza d'ingresso corrente
40 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
2 MΩ, > 10 MΩ
Sensore
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Tensione d'ingresso
Configurabile, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Uscita
Numero di uscite
2
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac
Funzione di allarme
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Ritardo di allarme: da 0 a 99 s, Isteresi regolabile, auto / manual reset
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
110 V
Tipo
2 contatti di scambio, Regolazione normale / inversa, Potenza di commutazione 20 Hz
Uscite digitali
2
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
90…264 V AC
Coefficiente di temperatura
< 0,02 °C del campo di misura / °C, 350 ppm/K
Configurazione
con software FDT/DTM, o attraverso display a 7 segmenti, pulsanti e encoder rotativo sul dispositivo stesso, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Errore di compensazione giunti di riferimento
±2.0 °C @ -20 °C - 70 °C
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 3,5 W, <2 W
Precisione
< 0.1 % del campo di misura
Precisione di ripetizione
± 0,05 % del valore finale del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie, Ingresso su alimentazione ⁄ Allarme 1 ⁄ Allarme 2, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
450 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie, Ingresso su alimentazione ⁄ Allarme 1 ⁄ Allarme 2, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
4 kV (ingresso / uscita)
Tensione di prova
0,3 kV
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
I dispositivi della famiglia ACT20P-UI-2RCO-XX-x registrano i segnali di corrente, di tensione, dei potenziometri e dei sensori di temperatura (mA, A, mV, V, potenziometro, RTD e TC). Sono dotati di due uscite a relè indipendenti che emettono un segnale di allarme quando i livelli superano o scendono al di sotto dei limiti preimpostati.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi tramite il software FDT/DTM “WI-Manager”.
• È possibile configurare manualmente l'apparecchio attraverso il display LED, utilizzando i pulsanti operativi e gli encoder rotativi.
• L'interruttore di valore limite a doppio canale permette diverse funzioni di allarme: allarme di finestra, ritardo di allarme, rilevamento rottura filo, isteresi e allarme di limite inferiore/superiore.
• Gli ingressi del segnale attivo o passivo per RTD, TC, potenziometro, tensione e corrente sono completamente isolati galvanicamente.
• Diagnosi remota: comunicazione di errori (ad esempio rotture dei cavi) per mezzo del relè di stato.
• I LED del pannello frontale indicano lo stato di funzionamento e lo stato dei relè.
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Modulo di controllo valori di soglia universale con uscita relè e alimentazione esterna Modulo di controllo valori di soglia universale, larghezza 22,5 mm, con alimentazione sensori e tensione esterna, per il controllo e la separazione di correnti DC +/- 25mA...5 A, tensioni DC +/-600 mV... 300 V, sensori RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Sul lato di uscita sono disponibili due contatti a relè (contatti di scambio). Il modulo viene programmato tramite il software FDT/DTM.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119/ 22,5/ 113,6 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso +/-25 mA...5 A DC +/- 600 mV...300 V DC PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Resistenza 0...12 kOhm Potenziometro 0...500 kOhm Termocoppie tipo B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentazione sensori 24 V DC Uscita 2 x 1 contatti di scambio (doratura dura) 240 V AC/ 24 V DC @ 6 A Ripetibilità< 0,05 % v. E. Tempo di risposta all'impulso 10...90 % < 200 ms Energia ausiliaria 90...264 V AC / 120...370 V DC Potenza dissipata ca. 3 W @ 240 V AC Campo temperatura ambiente -20 °C...+70 °C
Separazione EN 50178 separazione a 3 vie sicura fino a 3 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 3 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2
Approvazioni cULus
TipoACT20P-UI-2RCO-AC-S
Testo bando corto
Modulo di controllo valore limite universale con uscita relè e alimentazione esterna Modulo di controllo valore limite universale, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna e sensori per il controllo e la separazione di correnti DC +/- 25mA...5 A, tensioni DC +/-600 mV... 300 V, sensori RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Sul lato di uscita sono disponibili due contatti a relè (contatti di scambio). Il modulo viene programmato tramite il software FDT/DTM.
Omologazioni
Omologazioni
Omologazioni
CULUS;
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
7760054305
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Tipo:
ACT20P-TMR-RTI-S
Versione:
Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, PT100, Uscita : 2 relè
0,1 mA / 0,05 mA (in base al campo di misura) con cavo RTD, 24 V (loop 4-20 mA)
Campo d'ingresso temperatura
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Compensazione longitudinale conduttori
<±0.002 Ω per resistenza cavo Ω
Corrente d'ingresso
Configurabile, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influenza della resistenza del cavo sensore
5 Ω @ RTD- Kabel
Numero di ingressi
1
Potenziometro
1.2…500 kΩ
Resistenza
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Resistenza d'ingresso corrente
40 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
2 MΩ, > 10 MΩ
Sensore
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Tensione d'ingresso
Configurabile, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Ritardo di allarme: da 0 a 99 s, Isteresi regolabile, auto / manual reset
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
110 V
Tipo
2 contatti di scambio, Regolazione normale / inversa, Potenza di commutazione 20 Hz
con software FDT/DTM, o attraverso display a 7 segmenti, pulsanti e encoder rotativo sul dispositivo stesso, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Errore di compensazione giunti di riferimento
±2.0 °C @ -20 °C - 70 °C
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 3,5 W, <2 W
Precisione
< 0.1 % del campo di misura
Precisione di ripetizione
± 0,05 % del valore finale del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie, Ingresso su alimentazione ⁄ Allarme 1 ⁄ Allarme 2, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
I dispositivi della famiglia ACT20P-UI-2RCO-XX-x registrano i segnali di corrente, di tensione, dei potenziometri e dei sensori di temperatura (mA, A, mV, V, potenziometro, RTD e TC). Sono dotati di due uscite a relè indipendenti che emettono un segnale di allarme quando i livelli superano o scendono al di sotto dei limiti preimpostati.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi tramite il software FDT/DTM “WI-Manager”.
• È possibile configurare manualmente l'apparecchio attraverso il display LED, utilizzando i pulsanti operativi e gli encoder rotativi.
• L'interruttore di valore limite a doppio canale permette diverse funzioni di allarme: allarme di finestra, ritardo di allarme, rilevamento rottura filo, isteresi e allarme di limite inferiore/superiore.
• Gli ingressi del segnale attivo o passivo per RTD, TC, potenziometro, tensione e corrente sono completamente isolati galvanicamente.
• Diagnosi remota: comunicazione di errori (ad esempio rotture dei cavi) per mezzo del relè di stato.
• I LED del pannello frontale indicano lo stato di funzionamento e lo stato dei relè.
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Modulo di controllo valori di soglia universale con uscita relè e alimentazione esterna Modulo di controllo valori di soglia universale, larghezza 22,5 mm, con alimentazione sensori e tensione esterna, per il controllo e la separazione di correnti DC +/- 25mA...5 A, tensioni DC +/-600 mV... 300 V, sensori RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Sul lato di uscita sono disponibili due contatti a relè (contatti di scambio). Il modulo viene programmato tramite il software FDT/DTM.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119/ 22,5/ 113,6 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso +/-25 mA...5 A DC +/- 600 mV...300 V DC PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Resistenza 0...12 kOhm Potenziometro 0...500 kOhm Termocoppie tipo B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentazione sensori 24 V DC Uscita 2 x 1 contatti di scambio (doratura dura) 240 V AC/ 24 V DC @ 6 A Ripetibilità< 0,05 % v. E. Tempo di risposta all'impulso 10...90 % < 200 ms Energia ausiliaria 90...264 V AC / 120...370 V DC Potenza dissipata ca. 3 W @ 240 V AC Campo temperatura ambiente -20 °C...+70 °C
Separazione EN 50178 separazione a 3 vie sicura fino a 3 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 3 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2
Approvazioni cULus
TipoACT20P-UI-2RCO-AC-S
Testo bando corto
Modulo di controllo valore limite universale con uscita relè e alimentazione esterna Modulo di controllo valore limite universale, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna e sensori per il controllo e la separazione di correnti DC +/- 25mA...5 A, tensioni DC +/-600 mV... 300 V, sensori RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, potenziometri e segnali di termocoppia secondo IEC584. Sul lato di uscita sono disponibili due contatti a relè (contatti di scambio). Il modulo viene programmato tramite il software FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.