Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Grenzwertüberwachung, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 90…264 V AC
Best.-Nr. 1238910000
Art ACT20P-UI-2RCO-AC-S
GTIN (EAN) 4050118027075
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 223 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...70 °C
Betriebstemperatur -20 °C...65 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 10...90 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTBF 180 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes 5 Ω @ RTD- Kabel
Eingangsspannung konfigurierbar, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Eingangsstrom konfigurierbar, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Eingangswiderstand Spannung 2 MΩ, > 10 MΩ
Eingangswiderstand Strom 40 Ω
Leitungslängenkompensation < ±0,002 Ω per Ω vom Kabelwiderstand
Potentiometer 1.2…500 kΩ
Sensor RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Sensor-Versorgung 0,1 mA / 0,05 mA (Messbereichsabhänig) @ RTD- Kabel, 24 V (bei 4-20 mA, Schleife)
Temperatur-Eingangsbereich B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Widerstand 0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 2

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion konfigurierbar, obere und untere Grenzwerte, Fensterbereich, Alarmverzögerung: 0...99 s, Hysterese einstellbar, auto / manual reset
Anzahl Digitale Ausgänge
Nennschaltstrom 200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 110 V
Typ 2 Wechsler, normal / inverse einstellbar, Schaltfrequenz 20 Hz

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;, Eingang zu Versorgung ⁄ Alarm1 ⁄ Alarm 2, ja, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereichs
Kaltstellenkompensationsfehler ±2,0 °C bei -20 °C - 70 °C
Konfiguration mit FDT/DTM Software, oder via 7-Segmentanzeige, Tastern und Drehwertgeber am Gerät selbst, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Langzeitdrift 0,1 % / 10.000 h
Leistungsaufnahme ≤ 3,5 W, < 2 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 450 ms
Temperaturkoeffizient < 0,02 °C vom Messbereich / °C, 350 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 90…264 V AC
Wiederholgenauigkeit ± 0,05 % vom Messbereichsendwert

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;, Eingang zu Versorgung ⁄ Alarm1 ⁄ Alarm 2, ja, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung 4 kV (Eingang / Ausgang)
Prüfspannung 0,3 kV
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Geräte der ACT20P-UI-2RCO-XX-x Familie erfassen Strom-, Spannungs-, Potentiometer- und Temperatursensorsignale (mA, A, mV, V, Potentiometer, RTD und TC). Sie verfügen über zwei voneinander unabhängige Relaisausgänge, die bei Über-/Unterschreitung voreingestellter Grenzwerte alarmieren.

Eigenschaften

  • Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTMSoftware „WI-Manager“.
  • Die manuelle Konfiguration am Gerät wird über die LED-Anzeige per Bedientaster und Drehgeber durchgeführt.
  • Der zweikanalige Grenzwertschalter ermöglicht verschiedene Alarmfunktionen: Fensteralarm, Alarmverzögerung, Drahtbrucherkennung, Hysterese und oberer/unterer Grenzwertalarm.
  • Die aktiven oder passiven Signaleingänge für RTD, TC, Potentiometer, Spannung und Strom sind komplett galvanisch getrennt.
  • Ferndiagnose: Meldung von Fehlern (z.B. Kabelbruch) per Statusrelais.
  • Betriebszustands- und Relaisstatusanzeige über frontseitige LEDs.
  • Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ETIM 9.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22
ECLASS 12.0 27-21-01-22
ECLASS 13.0 27-21-01-22
ECLASS 14.0 27-21-01-22

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Universeller Grenzwertüberwachungsbaustein mit Relaisausgang und
externer Versorgung

Universeller Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungs-
und Sensorversorgung, zur Überwachung und Trennung von DC- Strömen +/- 25mA...5 A,
DC- Spannungen +/-600 mV... 300 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD- Sensoren , Widerständen, Potentiometern
und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Ausgangseitig stehen zwei Relaiskontakte (Wechsler) zur Verfügung.
Der Baustein wird über FDT/DTM Software programmiert.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  119/ 22,5/ 113,6 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         +/-25 mA...5 A DC                                      
                                      +/- 600 mV...300 V DC
                                      PT100, PT1000, Ni100, Ni1000
                                      Widerstand     0...12 kOhm
                                      Potentiometer  0...500 kOhm
                                      Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5
Sensorversorgung        24 V DC 

Ausgang                       2 x 1 Wechsler (hartvergoldet) 
                                      240 V AC/ 24 V DC @ 6 A
Wiederholgenauigkeit    < 0,05 % v. E.  
Sprungantwortzeit
10...90 %                      < 200 ms
Hilfsenergie                   90...264 V AC / 120...370 V DC
Verlustleitung                ca. 3 W @ 240 V AC
Umgebungs-
temperaturbereich         -20 °C...+70 °C

Trennung                        EN 50178 sichere 3-Wege-Trennung bis 3 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                3 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Zulassungen                 cULus

Typ                                ACT20P-UI-2RCO-AC-S

Ausschreibungstext kurz Universeller Grenzwertüberwachungsbaustein mit Relaisausgang und
externer Versorgung
Universeller Grenzwertüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungs-
und Sensorversorgung zur Überwachung und Trennung von DC- Strömen +/- 25mA...5 A,
DC- Spannungen +/-600 mV... 300 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD- Sensoren, Widerständen, Potentiometern
und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Ausgangseitig stehen zwei Relaiskontakte (Wechsler) zur Verfügung.
Der Baustein wird über FDT/DTM Software programmiert.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUSEX
Zulassungen CULUS;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E338066

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054305
Art: ACT20P-TMR-RTI-S
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 2x Relais
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054352
Art: ACT20P-TMR-RTI-P
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 2x Relais
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7940045760
Art: ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 2456840000
Art: ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 2495690000
Art: ACT20P-UI-2RCO-AC-P
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 90…264 V AC
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054164
Art: ACT20P-VMR-1PH-H-S
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Spannung 1-phasig, Relaisausgang
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054359
Art: ACT20P-VMR-1PH-H-P
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Spannung 1-phasig, Relaisausgang
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054165
Art: ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Spannung 3-phasig, Relaisausgang
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054361
Art: ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung, Eingang: Spannung 3-phasig, Relaisausgang
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile