Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C5ED8UG0100A20A20-E
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi per installazione in catene portacavi, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
N. d’ordine 1238750000
Tipo IE-C5ED8UG0100A20A20-E
GTIN (EAN) 4050118025668
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 10 m
Lunghezza (pollici) 393,701 inch
Peso netto 594 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...80 °C
Temperatura di posa -40 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standard specifici per cavo

Densità dei fumi secondo IEC 61034-2
Norma Materiale dei conduttori DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma Materiale di schermatura DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma Stile UL 20963 (80°C / 30 V)

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Zinco pressofuso, schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Zinco pressofuso, schermate

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 800 Hz 50 nF/km
Categoria Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione 40 ns/100m
Durata segnale 5,55 ns/m
Impedenza caratteristica 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento 100 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale 2 %
Resistenza loop 290 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL) 30 V
Tensione d'esercizio UL 30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo 700 Vrms, 50 Hz, 1 min
Velocità 180 m/min

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Densità dei fumi secondo IEC 61034-2
Esente da silicone
Forza d'estrazione ≤ 100 N
Raggio di curvatura min, ripetuto 60 mm
Resistente ai raggi UV
Resistenza agli olii A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione molto buona
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione 30 °/m
Trasmissione del fuoco No
Velocità 180 m/min
accelerazione 5 m/s²

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Zinco pressofuso, schermate
Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Zinco pressofuso, schermate

Struttura del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura 90 %
Denominazione secondo norma LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Diametro guaina, max. 6,8 mm
Diametro guaina, min. 6,5 mm
Diametro isolamento 0,95 mm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Materiale dei cavi Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento PUR
Riempitore Come elemento centrale, Tra le singole coppie di fili
Schermatura SF/UTP
Schermatura totale Foglio de plastica, Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura 0,1 mm
Spessore isolamento fili 0,23 mm
Spessore materiale di rivestimento 0,85 mm
Trefoli

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi