Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
17,1 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
15,2 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
2,5 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 76 A
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
11 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
11 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 16
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 16
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
165 mm
Szerokość VPE
118 mm
Wysokość VPE
46 mm
Testy typu
Test: wytrzymałość znaczników
Standard
DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard
DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Test
180° obrócone bez elementów kodowych
Ocena
sprawdzony
Test
kontrola wzrokowa
Ocena
sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard
DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
pełny 0,08 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 0,08 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 28/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 16/19
Ocena
sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard
DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie
0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 28/19
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
pełny 0,5 mm²
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
0,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 16/19
Ocena
sprawdzony
Test wyciągania
Standard
DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie
≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 28/19
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-U0.5
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
≥40 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-U1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-K1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 16/19
Ocena
sprawdzony
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.