Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
17,1 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
15,2 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
2,5 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 76 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
50 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
11 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
11 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
10 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 28
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
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
167 mm
Larghezza VPE
121 mm
Altezza VPE
51 mm
Controlli sulla tipologia
Test: Durabilità delle siglature
Standard
DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, tensione nominale, sezione di dimensionamento, passo, tipo di materiale, siglatura di omologazione UL, siglatura di omologazione CSA
Valutazione
disponibile
Test
robustezza
Valutazione
passato
Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)
Standard
DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Test
girato a 180° senza elementi di codifica
Valutazione
passato
Test
ispezione visiva
Valutazione
passato
Test: Sezione bloccabile
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 0,08 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 0,08 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito
0,2 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 0,25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/19
Valutazione
passato
Requisito
0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 0,5 mm²
Valutazione
passato
Requisito
0,4 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito
≥10 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 0,25 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/19
Valutazione
passato
Requisito
≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Valutazione
passato
Requisito
≥40 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, tensione nominale, sezione di dimensionamento, passo, tipo di materiale, siglatura di omologazione UL, siglatura di omologazione CSA
Valutazione
disponibile
Test
robustezza
Valutazione
passato
Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)
Standard
DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Test
girato a 180° senza elementi di codifica
Valutazione
passato
Test
ispezione visiva
Valutazione
passato
Test: Sezione bloccabile
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 0,08 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 0,08 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 1,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 28/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.