Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BCZ 3.81/07/180FZE SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
Best.-Nr. 1236570000
Art BCZ 3.81/07/180FZE SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118021950
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 39,8 mm
Tiefe (inch) 1,567 inch
Höhe 12,5 mm
Höhe (inch) 0,492 inch
Breite 37,09 mm
Breite (inch) 1,46 inch
Nettogewicht 6,618 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 3,81 mm
Raster in Zoll (P) 0,15 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 7
L1 in mm 22,86 mm
L1 in Zoll 0,9 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 1 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 7 mm
Klemmschraube M 2
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 7 N
Ziehkraft/Pol, max. 5 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Leiteranschluss
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm
Drehmoment Typ Schraubflansch
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,15 Nm
max. 0,2 Nm

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 66 GF 30
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/7
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 15,2 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 76 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 8 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 168 mm
VPE Breite 122 mm
VPE Höhe 52 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Bemessungsspannung, Bemessungsquerschnitt, Raster, Materialtyp, Zulassungskennzeichnung UL, Zulassungskennzeichnung CSA
Bewertung vorhanden
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Prüfung 180° gedreht ohne Kodierelemente
Bewertung bestanden
Prüfung visuelle Begutachtung
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Polzahl:
Farbe: orange
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 1236530000
Art: BCZ 3.81/05/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 1236540000
Art: BCZ 3.81/06/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 8
Best.-Nr.: 1236590000
Art: BCZ 3.81/08/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 1236600000
Art: BCZ 3.81/09/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 10
Best.-Nr.: 1236610000
Art: BCZ 3.81/10/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 11
Best.-Nr.: 1236620000
Art: BCZ 3.81/11/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 11, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 12
Best.-Nr.: 1236630000
Art: BCZ 3.81/12/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 13
Best.-Nr.: 1236640000
Art: BCZ 3.81/13/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 13, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 18
Best.-Nr.: 1236720000
Art: BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 14
Best.-Nr.: 1236670000
Art: BCZ 3.81/14/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 15
Best.-Nr.: 1236680000
Art: BCZ 3.81/15/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 16
Best.-Nr.: 1236690000
Art: BCZ 3.81/16/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 17
Best.-Nr.: 1236700000
Art: BCZ 3.81/17/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 19
Best.-Nr.: 1236730000
Art: BCZ 3.81/19/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 19, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 20
Best.-Nr.: 1236740000
Art: BCZ 3.81/20/180FZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 20, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 1072140000
Art: BCZ 3.81/06/180FZE SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 8
Best.-Nr.: 1941980000
Art: BCZ 3.81/08/180FZE SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 1072160000
Art: BCZ 3.81/09/180FZE SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 14
Best.-Nr.: 1072230000
Art: BCZ 3.81/14/180FZE SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 16
Best.-Nr.: 1072250000
Art: BCZ 3.81/16/180FZE SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl: 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile