Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołnierz, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Nr zam. 1234770020
Typ IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118019452
Ilość 1 Szt.
Dostępne do 2013-12-06

Wymiary i masa

Długość 2 m
Długość (cale) 78,74 inch
Masa netto 138 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania -20 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Budowa kabla

Ekranowanie 360° styk ekranowany
Przekrój 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 1,5 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,7 mm

Własności kabli elektrycznych

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 15 x średnica kabla
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia Tak

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, kołnierz, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: otwarty
Długość: 0,5 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołnierz
Nr zam.: 1234770005
Typ: IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołnierz, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
 
Złącze prawe: otwarty
Długość: 1 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołnierz
Nr zam.: 1234770010
Typ: IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołnierz, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Złącze prawe: otwarty
Długość: 1,5 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołnierz
Nr zam.: 1234770015
Typ: IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołnierz, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Złącze prawe: otwarty
Długość: 5 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołnierz
Nr zam.: 1234770050
Typ: IE-C5DS4UG0050MBSXXX-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołnierz, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m