Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, aperto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
N. d’ordine 1234770015
Tipo IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118019346
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 1,5 m
Lunghezza (pollici) 59,055 inch
Peso netto 109 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Temperatura di posa -20 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra estremità conduttore libera

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato D, IP67, Contatto femmina, Diritto, Flangia, Plastica, schermate

Proprietà elettriche cavo

Categoria Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Raggio di curvatura min, ripetuto 15 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma

Struttura del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Diametro guaina, max. 6,7 mm
Diametro isolamento 1,5 mm
Materiale rivestimento PUR
Schermatura Contatto dello schermo a 360°
Sezione 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – flangia
N. d’ordine: 1234770005
Connettore a destra: aperto
Lunghezza: 0,5 m
Tipo: IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, aperto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – flangia
N. d’ordine: 1234770010
Connettore a destra: aperto
Lunghezza: 1 m
Tipo: IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, aperto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – flangia
N. d’ordine: 1234770020
Connettore a destra: aperto
Lunghezza: 2 m
Tipo: IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, aperto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – flangia
N. d’ordine: 1234770050
Connettore a destra: aperto
Lunghezza: 5 m
Tipo: IE-C5DS4UG0050MBSXXX-E
Versione:
Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, aperto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi