Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PM 5.00/10/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
Nr zam. 1234720000
Typ PM 5.00/10/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118018783
Ilość 100 Szt.
parametry produktu IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 8 mm
Głębokość (cale) 0,315 inch
Wysokość 13,5 mm
Wysokość (cale) 0,531 inch
Najmniejsza wysokość montażu 10 mm
Szerokość 50,6 mm
Szerokość (cale) 1,992 inch
Masa netto 8,48 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2abd024-c370-41bc-90fc-5ba34b090103

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria PM
Metoda wykonywania złącz Złącze sprężynowe
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu 90°
Raster w mm (P) 5 mm
Raster w calach (P) 0,197 "
Liczba biegunów 10
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Tak
Liczba rzędów
maksymalnie urzędowane bieguny w każdym rzędzie 24 
Długość kołka lutowniczego (l) 3,5 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,0 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,5 Nm
śruba dociskowa M 2,5
Długość odizolowania 6 mm
L1 in mm 45 mm
L1 w calach 1,772 "
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP20, powyżej płytki drukowanej, z podłączonym przewodem
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
Stopień ochrony IP20

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
powlekanie 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Typ cynowania matowe
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1.5...3.5 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,13 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,13 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 1,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 1,5 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/12 OR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/12 W
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/12 GE
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,25 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/10 HBL
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 5 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/5
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,34 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,34/10 TK
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 24 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 600 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 250 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1815154
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 15 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 15 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 155 mm
Szerokość VPE 64 mm
Wysokość VPE 38 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster, typ materiału, znacznik zatwierdzenia UL, znacznik atestu CSA, wytrzymałość
Ocena dostępny
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,14 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,14 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,7 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥50 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Dane określone wg CSA dotyczą atestu cUL - E6093
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01
    ECLASS 14.0 27-46-01-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Barwny:
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1378810000
    Barwny: czarny
    Typ: PM 5.00/08/90 3.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1791610000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/02/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1791620000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/03/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1234650000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1234670000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/05/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1234680000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/06/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1234690000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/07/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1234700000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/08/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1234710000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/09/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Nr zam.: 1234730000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/11/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1234740000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: PM 5.00/12/90 3.5SN OR BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1791630000
    Barwny: czarny
    Typ: PM 5.00/02/90 3.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1791640000
    Barwny: czarny
    Typ: PM 5.00/03/90 3.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów:
    Nr zam.: 7940008066
    Barwny: czarny
    Typ: PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, Złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 2681790000
    Barwny:
    Typ: PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 5, 90\u00b0, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 2682120000
    Barwny:
    Typ: PM 5.00/06/90 3.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 3,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 6, 90\u00b0, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia