Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
PM 5.00/08/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1234700000
Típus PM 5.00/08/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118019216
Qty. 100 pc(s).
Termékadatok IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Csomagolás Doboz

Méretek és tömegek

Mélység 8 mm
Mélység (coll) 0,315 inch
Magasság 13,5 mm
Magasság (coll) 0,531 inch
Legalacsonyabb változat magassága 10 mm
Szélesség 40,6 mm
Szélesség (coll) 1,598 inch
Nettó tömeg 7,26 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2abd024-c370-41bc-90fc-5ba34b090103

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag Wemid (PA)
Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 600
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Bevonat 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Ónozás típusa matt
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete 1.5...3.5 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 600 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 4 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 120 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 35 mm
VPE szélesség 195 mm
VPE magasság 235 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalád OMNIMATE Signal - series PM
Vezetékcsatlakozás-technika Nyomókengyel-csatlakozás
Felszerelés NYÁK-ra THT-forrasztott csatlakozás
Vezeték kimeneti irány 90°
Raszter mm-ben (P) 5 mm
Raszter inch-ben (P) 0,197 "
Pólusszám 8
Érintkezősorok száma
Az ügyfél szereli fel Igen
Sorok száma
Egy sorban található szomszédos pólusok max. száma 24 
Forrasztótüske hossza (l) 3,5 mm
Forrasztótüske méretei d = 1,0 mm
Forrasztószem lyukátmérő (D) 1,3 mm
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) + 0,1 mm
Forrasztótüskék száma pólusonként
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Meghúzási nyomaték, min. 0,4 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,5 Nm
Biztosítócsavar M 2.5
Csupaszolási hossz 6 mm
L1, mm 35 mm
L1, inch 1,378 "
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20, above the PCB; with conductor connected
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Védelmi osztály IP20

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Tömör, min. H05(07) V-U 0,13 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,13 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,25 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,25 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/12 OR
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/12 W
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/12 GE
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,25 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/10 HBL
Csupaszolási hossz
névleges 5 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/5
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,34 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,34/10 TK
Hivatkozási szöveg Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani., A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1815154
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 15 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 15 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, anyagtípus, UL tanúsítvány, CSA tanúsítvány, tartósság
Kiértékelés elérhető
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,14 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,14 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,25 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,7 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,25 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥50 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-U2.5
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-K2.5
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • A CSA adatok az E60693 cUL-tanúsítványnak megfelelők
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9,1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Pólusszám:
Szín: fekete
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1378810000
Típus: PM 5.00/08/90 3.5SN BK BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1791610000
Típus: PM 5.00/02/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1791620000
Típus: PM 5.00/03/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1234650000
Típus: PM 5.00/04/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1234670000
Típus: PM 5.00/05/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1234680000
Típus: PM 5.00/06/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1234690000
Típus: PM 5.00/07/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 7, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1234710000
Típus: PM 5.00/09/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1234720000
Típus: PM 5.00/10/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 10, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1234730000
Típus: PM 5.00/11/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 11, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1234740000
Típus: PM 5.00/12/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1791630000
Típus: PM 5.00/02/90 3.5SN BK BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1791640000
Típus: PM 5.00/03/90 3.5SN BK BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám:
Rendelési szám: 7940008066
Típus: PM 5.00/04/90 3.5SN BK BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Nyomókengyel-csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín:
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 2681790000
Típus: PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 5, 90\u00b0, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín:
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 2682120000
Típus: PM 5.00/06/90 3.5SN BK BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 6, 90\u00b0, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek