Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PM 5.08/10/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Best.-Nr. 1234620000
Art PM 5.08/10/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118018882
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 600 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 8 mm
Tiefe (inch) 0,315 inch
Höhe 13,5 mm
Höhe (inch) 0,531 inch
Höhe niedrigstbauend 10 mm
Breite 51,4 mm
Breite (inch) 2,024 inch
Nettogewicht 12 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2abd024-c370-41bc-90fc-5ba34b090103

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie PM
Leiteranschlusstechnik Druckbügel-Anschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Polzahl 10
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Ja
Anzahl Reihen
maximal anreihbare Pole je Reihe 24 
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmschraube M 2,5
Abisolierlänge 6 mm
L1 in mm 45,72 mm
L1 in Zoll 1,8 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20, Oberhalb der Leiterplatte; Mit angeschlossenem Leiter
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Schutzart IP20

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Beschichtung 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Verzinnungsart matt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1.5...3.5 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,13 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,13 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/12 OR
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/12 W
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/12 GE
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/10 HBL
Abisolierlänge
nominal 5 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/5
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,34 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,34/10 TK
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 600 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 250 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1815154
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 15 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 15 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 233 mm
VPE Breite 199 mm
VPE Höhe 38 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Materialtyp, Zulassungskennzeichnung UL, Zulassungskennzeichnung CSA, Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,7 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥50 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Die unter CSA angegebenen Daten beziehen sich auf eine cUL-Zulassung - E60693
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 2
Best.-Nr.: 1760490000
Art: PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 3
Best.-Nr.: 1760500000
Art: PM 5.08/03/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1234550000
Art: PM 5.08/04/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 1234570000
Art: PM 5.08/05/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 1234580000
Art: PM 5.08/06/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr.: 1234590000
Art: PM 5.08/07/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr.: 1234600000
Art: PM 5.08/08/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 1234610000
Art: PM 5.08/09/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 11
Best.-Nr.: 1234630000
Art: PM 5.08/11/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr.: 1234640000
Art: PM 5.08/12/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box