Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BCF 3.81/07/180ZE SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
Nr zam. 1231710000
Typ BCF 3.81/07/180ZE SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118015195
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 34,6 mm
Głębokość (cale) 1,362 inch
Wysokość 9,3 mm
Wysokość (cale) 0,366 inch
Szerokość 26,76 mm
Szerokość (cale) 1,054 inch
Masa netto 5,95 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Raster w mm (P) 3,81 mm
Raster w calach (P) 0,15 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 7
L1 in mm 22,86 mm
L1 w calach 0,9 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 1 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 9 mm
końcówka wkrętaka 0,4 x 2,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 8 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 7 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA 66 GF 30
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 550
Wytrzymałość izolacji ≥ 108 Ω
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...8 µm Sn
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,14 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,14 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 1 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 1,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/16 OR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/16 W
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/16D R
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,34 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,34/12 TK
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 16,3 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 76 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 11 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 11 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 11 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 16

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 16
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 232 mm
Szerokość VPE 133 mm
Wysokość VPE 47 mm

Testy typu

Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Odpowiednie do łączenia następujących przewodów: 1,5 mm² z końcówka tulejkową z kołnierzem z tworzywa sztucznego, DIN 46 228/1, z napięciem znamionowym 125V/2,5 kV z III/3 lub 250 V/2,5 kV z II/2
  • Przy większych przekrojach przewodów, do końcówek tulejkowych zalecamy profil zaprasowania A prasek PZ 1,5 (nr zamówienia 9005990000) lub PZ 6/5 (nr zamówienia 9011460000).
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Odczep probierczy można wykorzystywać tylko jako punkt pomiaru potencjału.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Liczba biegunów:
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1235790000
    Typ: BCF 3.81/05/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1235800000
    Typ: BCF 3.81/06/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1235810000
    Typ: BCF 3.81/07/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1235820000
    Typ: BCF 3.81/08/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1235830000
    Typ: BCF 3.81/09/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 10
    Nr zam.: 1235840000
    Typ: BCF 3.81/10/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 11
    Nr zam.: 1235870000
    Typ: BCF 3.81/11/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1235880000
    Typ: BCF 3.81/12/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 13
    Nr zam.: 1235890000
    Typ: BCF 3.81/13/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 13, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 14
    Nr zam.: 1235900000
    Typ: BCF 3.81/14/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 15
    Nr zam.: 1235910000
    Typ: BCF 3.81/15/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 15, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 16
    Nr zam.: 1235920000
    Typ: BCF 3.81/16/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 17
    Nr zam.: 1235930000
    Typ: BCF 3.81/17/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 17, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Liczba biegunów: 18
    Nr zam.: 1235940000
    Typ: BCF 3.81/18/180ZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1231680000
    Typ: BCF 3.81/05/180ZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1231690000
    Typ: BCF 3.81/06/180ZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1231720000
    Typ: BCF 3.81/08/180ZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1231730000
    Typ: BCF 3.81/09/180ZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 10
    Nr zam.: 1231740000
    Typ: BCF 3.81/10/180ZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1231760000
    Typ: BCF 3.81/12/180ZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia