Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C6ES8UG0050A41A41-X
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, RJ45 IP67 bagnet V01 metal, RJ45 IP67 bagnet V01 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
Nr zam. 1231480050
Typ IE-C6ES8UG0050A41A41-X
GTIN (EAN) 4050118381344
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 5 m
Długość (cale) 196,85 inch
Masa netto 436 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura układania -15 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specjalne standardy dla kabli

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Norma dot. budowy UL-Style 20963 (80 °C/30 V)

Budowa kabla

Ekran łącznie Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie S/FTP
Ekranowanie pary żył Folia aluminiowa
Grubość oplotu ekranującego 0,1 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Przekrój 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 1,03 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,5 mm
Średnica płaszcza, min. 6,1 mm

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 4,5 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Impedancja przejścia 15 mΩ/m przy 1 MHz, 10 mΩ/m przy 10 MHz, 30 mΩ/m przy 30 MHz
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 700 V AC
Pojemność przy 1 kHz 45 nF/km
Rezystancja pętli 290 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 3 ns/100m

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla
Siła ciągnienia ≤ 100 N
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA