Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
29 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
24 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
23,8 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
23 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
630 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
6 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 180 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
11,4 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
11,4 mm
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
350 mm
Szerokość VPE
135 mm
Wysokość VPE
35 mm
Testy typu
Test: wytrzymałość znaczników
Standard
DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
znacznik początku, identyfikacja typu, raster, typ materiału, znacznik daty
Ocena
dostępny
Test
wytrzymałość
Ocena
sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard
DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Test
180° obrócone z elementami kodowymi
Ocena
sprawdzony
Test
180° obrócone bez elementów kodowych
Ocena
sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard
DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 04.08
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
bez izolacji 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 12/19
Ocena
sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard
DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie
0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-K0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/19
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
0,7 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-U2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 14/1
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
0,9 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 12/19
Ocena
sprawdzony
Test wyciągania
Standard
DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie
≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H05V-K0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 20/19
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
≥50 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-U2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
H07V-K2.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 14/1
Ocena
sprawdzony
Wymaganie
≥60 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika
AWG 12/19
Ocena
sprawdzony
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Kształt zaciskowy „A” to tulejek kablowych z zalecaną zaciskarką PZ 6/5.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Kształt zaciskowy „A” to tulejek kablowych z zalecaną zaciskarką PZ 6/5.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.