Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
FTA-C300-32DI-LD-Z
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, RS, 1-drutowe, złącze sprężynowe
Nr zam. 1222950000
Typ FTA-C300-32DI-LD-Z
GTIN (EAN) 4050118006452
Ilość 1 Szt.
Dostępne do 2014-05-20

Wymiary i masa

Głębokość 65 mm
Głębokość (cale) 2,559 inch
Wysokość 87 mm
Wysokość (cale) 3,425 inch
Szerokość 216 mm
Szerokość (cale) 8,504 inch
Masa netto 330,88 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -25...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

Dane znamionowe UL

Prąd znamionowy IN 1 A
Temperatura pracy UL, maks. 25 °C
Temperatura pracy UL, min. 0 °C
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
Napięcie znamionowe DC UN (zasilanie) 24 V
Prąd znamionowy (zasilanie) 0,63 A
Prąd znamionowy bezpiecznika (zasilanie) 0,63 A

Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na kanał zielony
separacja na kanał Nie
punkt pomiaru napięcia Nie
punkty kontrolne pomiaru prądu Nie
rodzaj punktu kontrolnego Nie
przełącznik No
zabezpieczenie przez kanał Nie
status LED napięcia zasilania żółty
bezpiecznik zasilania 630 mA

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) SLDV-THR 5.08
liczba biegunów (strona sterownika) 64 biegunów
przyłącze (strona obiektu) LM2NZF 5.08mm
system oprzewodowania 1-drutowe
zasilanie złącza LM2NZF 5.08mm

dane znamionowe

napięcie robocze 24 V DC ± 10%
prąd maksymalny na kanał 1 A
całkowity prąd znamionowy 5 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
napięcie znamionowe <50 V AC
kategoria przepięcia III
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 0,8 kV
Napięcie probiercze izolacji AC 0,35 kV

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 14
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 24
długość zdejmowanej izolacji 7,5 mm
elastyczny z tulejką, maks. 1,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,25 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
obszar zacisku, maks. 2,5 mm²
obszar zacisku, min. 0,13 mm²
rodzaj połączenia złącze sprężynowe
stały, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 1,5 mm²

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia złącze sprężynowe
obszar zaciskowy, min. 0,13 mm²
obszar zaciskowy, maks. 2,5 mm²
sztywny, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
sztywny, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
elastyczny z tulejką, maks. 1,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,25 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 1,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG AWG 14
Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG AWG 24
długość zdejmowanej izolacji 7,5 mm

Pobieranie

Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UR
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1222940000
Typ: FTA-C300-32DI-LD-S
Wersja:
Interfejs, RS, 1-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 1221590000
Typ: FTA-C300-32DO-LD-S
 
Nr zam.: 1221600000
Typ: FTA-C300-32DO-LD-Z
 
Nr zam.: 1246910000
Typ: FTA-C300-32DO-FUSE-S
 
Nr zam.: 1221550000
Typ: FTA-C300-32DIOHV-S
Wersja:
Interfejs, RS
 
Nr zam.: 1221560000
Typ: FTA-C300-32DIOHV-Z