Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FTA-C300-32DI-LD-Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
Best.-Nr. 1222950000
Art FTA-C300-32DI-LD-Z
GTIN (EAN) 4050118006452
VPE 1 Stück
Lieferbar bis 2014-05-20

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 65 mm
Tiefe (inch) 2,559 inch
Höhe 87 mm
Höhe (inch) 3,425 inch
Breite 216 mm
Breite (inch) 8,504 inch
Nettogewicht 376 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Bemessungsdaten UL

Betriebstemperatur UL, max. 25 °C
Betriebstemperatur UL, min. 0 °C
Nennstrom IN 1 A
Nennspannung UN 24 V DC

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Kanal grün
Trennung je Kanal Nein
Spannungsmesspunkt Nein
Strommess-Prüfpunkte Nein
Art des Prüfpunktes Nein
Schalter No
Sicherung durch Kanal Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status gelb
Spannungsversorgungssicherung 630 mA

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) SLDV-THR 5.08
Anschlussversorgung LM2NZF 5.08mm
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 64 Pole
Verdrahtungssytem 1-Draht

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 24 V DC ± 10%
Maximalstrom pro Kanal 1 A
Betriebsstrom Gesamt 5 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung <50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7,5 mm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 24

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 24
Abisolierlänge 7,5 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1222940000
Art: FTA-C300-32DI-LD-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1221590000
Art: FTA-C300-32DO-LD-S
 
Best.-Nr.: 1221600000
Art: FTA-C300-32DO-LD-Z
 
Best.-Nr.: 1246910000
Art: FTA-C300-32DO-FUSE-S
 
Best.-Nr.: 1221550000
Art: FTA-C300-32DIOHV-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS
 
Best.-Nr.: 1221560000
Art: FTA-C300-32DIOHV-Z