obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Korpus wtyczki, Wpust kablowy od góry, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Nr zam.
1221070000
Typ
HDC 32B TOBU 1M40G
GTIN (EAN)
4032248998180
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
94 mm
Głębokość (cale)
3,701 inch
Wysokość
79 mm
Wysokość (cale)
3,11 inch
Szerokość
98 mm
Szerokość (cale)
3,858 inch
Masa netto
394 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-40 °C ... 125 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Korpus wtyczki, Wpust kablowy od góry, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.