Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC HP 250 M 50 PE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
N. d’ordine 1220850000
Tipo HDC HP 250 M 50 PE
GTIN (EAN) 4050118003918
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 82,6 mm
Lunghezza (pollici) 3,252 inch
Diametro 32 mm
Peso netto 126,41 g

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

BG 250
Cicli di inserimento ≥ 500
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori nero
Esente da alogeni false
Grado di lordura PD 2 (PD 3)
Grandezza 250
Materiale Lega di rame
Materiale isolante PA GF
Resistenza contro l'isolamento 1010 Ω
Resistenza di passaggio ≤0.1 mΩ
Serie HighPower
Sezione di collegamento cavo 50 mm²
Superficie argento passivato
Tensione d’esercizio, max. (temperatura totale=60°C) 2.300 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984) 15 kV
Tipo Maschio
Tipo di collegamento Collegamento a crimpare

Contatto di potenza

Lunghezza di spellatura, contatto di potenza 24 mm
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984), contatto di potenza 15 kV

Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE Collegamento a crimpare

Esecuzione

BG 250
Grandezza 250
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 24 mm
Materiale Lega di rame
Resistenza di passaggio ≤0.1 mΩ
Sezione di collegamento cavo, max. 50 mm²
Sezione di collegamento cavo, min. 50 mm²
Superficie argento passivato
Tipo di collegamento Collegamento a crimpare

Nota importante

Informazioni sul prodotto A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04
ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04
ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04
ECLASS 14.0 27-44-02-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1079720000
Tipo: HDC HP 250 F 25
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1079730000
Tipo: HDC HP 250 F 35
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1079740000
Tipo: HDC HP 250 F 50
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1220840000
Tipo: HDC HP 250 F 50 PE
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1079750000
Tipo: HDC HP 250 F 70
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1079770000
Tipo: HDC HP 250 F 95
Versione:
HDC - Connettore, Femmina, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1079690000
Tipo: HDC HP 250 M 25
Versione:
HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1079680000
Tipo: HDC HP 250 M 35
Versione:
HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1119080000
Tipo: HDC HP 250 M 50
Versione:
HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1119090000
Tipo: HDC HP 250 M 70
Versione:
HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
N. d’ordine: 1119100000
Tipo: HDC HP 250 M 95
Versione:
HDC - Connettore, Maschio, Collegamento a crimpare, Grandezza: 250
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi