Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DB4WE0025MCSA70-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2.5 m
Best.-Nr. 1220310025
Art IE-C5DB4WE0025MCSA70-E
GTIN (EAN) 4050118350883
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 2,5 m
Länge (inch) 98,425 inch
Nettogewicht 168,96 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...90 °C
Betriebstemperatur -40 °C...90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Kabelspezifische Standards

Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Brandschutz in Bussen Gemäß ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Gehalt an Fluor gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D

Normen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Gehalt an Fluor gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D

Elektrische Eigenschaften Kabel

Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Kabelaufbau

Isolationsdurchmesser 1,58 mm
Litzen
Manteldurchmesser, max. 7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,2 mm
Mantelfarbe schwarz
Querschnitt 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Schirmung SF/UTP
Werkstoff Mantel Radox GKW S

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 6 *Durchmesser
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Ölbeständigkeit gemäß EN 50306-3

Stecker links

Stecker links M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Zinkdruckguss, geschirmt

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 0,3 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310003
Art: IE-C5DB4WE0003MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 0.3 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 1 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310010
Art: IE-C5DB4WE0010MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 1,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310015
Art: IE-C5DB4WE0015MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 2 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310020
Art: IE-C5DB4WE0020MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310050
Art: IE-C5DB4WE0050MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 6,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310065
Art: IE-C5DB4WE0065MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 6.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 8,5 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310085
Art: IE-C5DB4WE0085MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 8.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Länge: 10 m
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1220310100
Art: IE-C5DB4WE0100MCSA70-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile