Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
SPW ECO 3CO
         

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja D-SERIES DRW / DRH, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 3, zestyk przełączny, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe
Nr zam. 1220250000
Typ SPW ECO 3CO
GTIN (EAN) 4032248100101
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 31 mm
Głębokość (cale) 1,22 inch
Wysokość 92,1 mm
Wysokość (cale) 3,626 inch
Szerokość 38,7 mm
Szerokość (cale) 1,524 inch
Masa netto 64,1 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C
Wilgotność 5…85 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 16 A
Napięcie łączeniowe AC, max. 250 V
Typ zestyku 3 zestyk przełączny

Dane ogólne

Szyna TS 35
Barwny czarny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Obudowa
Klasa palności UL94 V-2
Komponent Stopa montażowa
Klasa palności UL94 HB
Komponent Zatrzask mocujący
Klasa palności UL94 HB

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 500 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa II
grupa materiałów izolacyjnych IIIb
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 4 kVefekt. / 1 min
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 4 kVefekt. / 1 min
udarowe napięcie wytrzymywane 7,3 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP10

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 1,2 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 2,5 mm²
Przyłącze przewodu Widełkowa końcówka kablowa M4 (izolowana)
Wielkość ostrza Gr. PH2

Ważna informacja

Informacje produktowe Mostki poprzeczne nie są dostępne dla tego gniazda.

Oznaczniki nie są dostępne dla tego gniazda.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E312083

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów