Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRH276548LT
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
N. d’ordine 1220210000
Tipo DRH276548LT
GTIN (EAN) 4032248998661
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 48 mm
Profondità (pollici) 1,89 inch
Posizione verticale 36 mm
Altezza (pollici) 1,417 inch
Larghezza 36 mm
Larghezza (pollici) 1,417 inch
Peso netto 91,7 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C
Umidità 5...85% umidità rel., senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 48 V AC
Corrente nominale AC 50,5 mA
Potenza nominale 2,5 VA
Resistenza della bobina 350 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED rosso

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 16 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 400 V
Tensione di commutazion DC, max. 300 V
Corrente di punta 80 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 4000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 660 W @ 220 V
Ritardo all'inserzione < 20 ms
Ritardo alla disinserzione < 20 ms
Tipo di contatto 2 Contatto NA con magnete di estinzione (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 100 mA @ 12 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile
Versione del tasto di prova Blocco pulsante di test, Pulsante di test temporaneo
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Colori trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-2
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Tasto di prova relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB

Cordinazione di isolamento

Coordinamento degli isolamenti secondo EN 61810-1:2008
Tensione nominale 400 V
Grado di lordura 3
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 6,3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 4 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti 4 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica del contatto aperto 4 kVeff / 1 min
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm)

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1220140000
Tipo: DRH276012LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220150000
Tipo: DRH276024LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220170000
Tipo: DRH276048LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220180000
Tipo: DRH276110LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220190000
Tipo: DRH276220LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220200000
Tipo: DRH276524LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220220000
Tipo: DRH276615LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
N. d’ordine: 1220230000
Tipo: DRH276730LT
Versione:
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi