Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
DRH276548LT
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. 1220210000
Art DRH276548LT
GTIN (EAN) 4032248998661
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 48 mm
Tiefe (inch) 1,89 inch
Höhe 36 mm
Höhe (inch) 1,417 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Nettogewicht 91,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur -40 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5…85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung 48 V AC
Nennstrom AC 50,5 mA
Nennleistung 2,5 VA
Spulenwiderstand 350 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED rot

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 16 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 400 V
Schaltspannung DC, max. 300 V
Einschaltstrom 80 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 4000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 660 W @ 220 V
Einschaltverzögerung < 20 ms
Ausschaltverzögerung < 20 ms
Kontaktausführung 2 Schließer mit Blasmagnet (AgSnO)
Mechanische Lebensdauer 10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 100 mA @ 12 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Ja
Ausführung der Prüftaste einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB

Isolationskoordination

Isolationskoordination gemäß EN 61810-1:2008
Bemessungsspannung 400 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 6,3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 4 kVeff / 1 min
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1220140000
Art: DRH276012LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220150000
Art: DRH276024LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220170000
Art: DRH276048LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220180000
Art: DRH276110LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220190000
Art: DRH276220LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220200000
Art: DRH276524LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220220000
Art: DRH276615LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr.: 1220230000
Art: DRH276730LT
Ausfuehrung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Schließer mit Blasmagnet AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja