Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
DRH276024LT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
Código 1220150000
Tipo DRH276024LT
GTIN (EAN) 4032248998616
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 48 mm
Profundidad (pulgadas) 1,89 inch
Altura 36 mm
Altura (pulgadas) 1,417 inch
Anchura 36 mm
Anchura (pulgadas) 1,417 inch
Peso neto 85,4 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...60 °C
Temperatura de servicio -40 °C...60 °C
Humedad 5…85% de humedad relativa, sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E312083

Lado de mando

Tensión de mando nominal 24 V DC
Intensidad nominal DC 60 mA
Potencia nominal 1,5 W
Resistencia inductiva 400 Ω ± 10 %
Indicador de estado LED verde

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 250 V AC
Intensidad permanente 16 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max. 400 V
Tensión de conex. DC, max. 300 V
Intensidad de conexión 80 A / 50 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. 4000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. 660 W @ 220 V
Retardo de conexión < 20 ms
Retardo en la desconexión < 20 ms
Tipo de contacto 2 Contacto NA con soplado magnético (AgSnO)
Vida útil mecánica 10 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima 100 mA @ 12 V

Datos generales

Pulsador de prueba disponible
Versión del pulsador de prueba Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
Color transparente
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-2
Componente Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94 V-0
Componente Indicador de estado del relé
Índice de inflamabilidad UL94 HB
Componente Pulsador de prueba de relé
Índice de inflamabilidad UL94 HB

Coordinación de aislamiento

Coordinación de aislamiento conforme a EN 61810-1:2008
Tensión nominal 400 V
Grado de polución 3
Categoría de sobretensión III
Grupo de materiales aislantes IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 6,3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes 4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto 4 kVeff / 1 min
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (cURus) E312083

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm)

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E312083

Productos relacionados

Código: 1220140000
Tipo: DRH276012LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220170000
Tipo: DRH276048LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220180000
Tipo: DRH276110LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220190000
Tipo: DRH276220LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220200000
Tipo: DRH276524LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220210000
Tipo: DRH276548LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220220000
Tipo: DRH276615LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1220230000
Tipo: DRH276730LT
Versión:
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 2, Contacto NA con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto