D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
Nr zam.
1220130000
Typ
DRH275730LT
GTIN (EAN)
4032248998593
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
48 mm
Głębokość (cale)
1,89 inch
Wysokość
36 mm
Wysokość (cale)
1,417 inch
Szerokość
36 mm
Szerokość (cale)
1,417 inch
Masa netto
85,7 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...60 °C
Wilgotność
5…85 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E312083
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
230 V AC
Prąd znamionowy AC
10,6 mA
moc znamionowa
2,5 VA
Rezystancja cewki
8000 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu
Czerwona dioda LED
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
250 V AC
Ciągły prąd
16 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max.
400 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
300 V
Początkowy prąd rozruchowy
80 A / 50 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
4000 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
660 W @ 220 V
Opóźnienie włączenia
< 20 ms
Opóźnienie wyłączenia
< 20 ms
Typ zestyku
1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk (AgSnO)
Żywotność mechaniczna
10 x 106 połączeń
min. moc włączalna
100 mA @ 12 V
Dane ogólne
Dostępność przycisku testowego
Tak
Wersja przycisku testowego
Przycisk testowy z blokadą, Przycisk testowy bez blokady
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika
Tak
Barwny
transparentny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent
Obudowa
Klasa palności UL94
V-2
Komponent
Płyta bazowa przekaźnika
Klasa palności UL94
V-0
Komponent
Wskaźnik stanu przekaźnika
Klasa palności UL94
HB
Komponent
Przycisk testowy przekaźnika
Klasa palności UL94
HB
Koordynacja izolacji
Koordynacja izolacji zgodnie z
EN 61810-1:2008
Napięcie znamionowe
400 V
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki 1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.