Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
DRH174220LT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
Nr zam. 1219980000
Typ DRH174220LT
GTIN (EAN) 4032248998463
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 48 mm
Głębokość (cale) 1,89 inch
Wysokość 36 mm
Wysokość (cale) 1,417 inch
Szerokość 36 mm
Szerokość (cale) 1,417 inch
Masa netto 83,3 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C
Wilgotność 5…85 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 220 V DC
Prąd znamionowy DC 6,7 mA
moc znamionowa 1,5 W
Rezystancja cewki 33000 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Zielona dioda LED

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 500 V AC
Ciągły prąd 16 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max. 400 V
Napięcie łączeniowe DC, max. 300 V
Początkowy prąd rozruchowy 80 A / 50 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 8000 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 2200 W @ 220 V
Opóźnienie włączenia < 20 ms
Opóźnienie wyłączenia < 20 ms
Typ zestyku 1 Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk (AgSnO)
Żywotność mechaniczna 10 x 106 połączeń
min. moc włączalna 100 mA @ 12 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Tak
Wersja przycisku testowego Przycisk testowy z blokadą, Przycisk testowy bez blokady
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Tak
Barwny transparentny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Obudowa
Klasa palności UL94 V-2
Komponent Płyta bazowa przekaźnika
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Wskaźnik stanu przekaźnika
Klasa palności UL94 HB
Komponent Przycisk testowy przekaźnika
Klasa palności UL94 HB

Koordynacja izolacji

Koordynacja izolacji zgodnie z EN 61810-1:2008
Napięcie znamionowe 500 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa III
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 8 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 4 kVefekt. / 1 min
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm)

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E312083

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1219940000
Typ: DRH174012LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1219950000
Typ: DRH174024LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1219960000
Typ: DRH174048LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1219970000
Typ: DRH174110LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1219990000
Typ: DRH174524LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1220010000
Typ: DRH174548LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1220020000
Typ: DRH174615LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1220030000
Typ: DRH174730LT
Wersja:
D-SERIES DRW / DRH, Przekaźniki, Liczba styków: 1, Zestyk rozwierny z magnesem gaszącym łuk AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 16 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak