obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą
Nr zam.
1219800000
Typ
HDC 32B ADLU
GTIN (EAN)
4008190111090
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
127 mm
Głębokość (cale)
5 inch
Wysokość
55 mm
Wysokość (cale)
2,165 inch
Szerokość
143 mm
Szerokość (cale)
5,63 inch
Wymiar mocowania wysokość
65 mm
Wymiar mocowania szerokość
110 mm
Masa netto
346,72 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-40 °C ... 125 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja
Aceton
Odporność chemiczna
Warunkowo odporny
Substancja
Olej wiertniczy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Olej napędowy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Alkohol etylowy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Olej przekładniowy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Płyn chłodzący
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Pocenie
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna
Warunkowo odporny
Substancja
Woda
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
UV
Odporność chemiczna
Niestabilny
Substancja
Ozon
Odporność chemiczna
Niestabilny
Dane ogólne
Obudowy EMC
Nie
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia
lakier proszkowy
Stopień ochrony
IP65 (po podłączeniu)
moment dokręcający
2 Nm
tworzywo element ryglujący
stal nierdzewna
wskazówka stopień ochrony
Klasa ochrony z zabezpieczoną osłoną: IP 65
wersja
BG
10
Forma konstrukcyjna
standard
Odpowiednie do ModuPlug®
Tak
Osłona
z pokrywą
Typ
Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna
10
część górna/część dolna/wieko
część dolna
kolor (RAL)
RAL 7035
moment dokręcający
2 Nm
uszczelka
NBR
wersja obudowy
Obudowa panelowa
wersja pałąka
Zatrzask mocujący końcowy
wersja systemu zamykania
Zatrzask mocujący końcowy, na dole
wersja wieka
z pokrywą
wymiary
długość obudowy
94 mm
odstęp otworów długość A2
110 mm
szerokość cokołu C1
89 mm
szerokość obudowy C
83 mm
wysokość cokołu B1
7 mm
wysokość obudowy B
55 mm
Ważna informacja
Informacje produktowe
Podczas montażu obudów trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki płaskiej.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 10, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący końcowy, na dole, standard, z pokrywą
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.