D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
1219510000
Tipo
PWR173110L
GTIN (EAN)
4032248998951
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
55 mm
Profondità (pollici)
2,165 inch
Posizione verticale
34 mm
Altezza (pollici)
1,339 inch
Larghezza
50,5 mm
Larghezza (pollici)
1,988 inch
Peso netto
119 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...55 °C
Umidità
35...85 % umidità relativa senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1320de1d-41b1-4fbd-928a-2e0c6d3f9395
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E312083
lato di comando
Tensione nominale
110 V DC
Corrente nominale DC
17,3 mA
Potenza nominale
1,9 W
Resistenza della bobina
6360 Ω ± 10 %
Indicatore di stato
LED verde
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
277 V AC
Corrente permanente
30 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Corrente di punta
150 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
8300 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
720 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
< 20 ms
Ritardo alla disinserzione
< 10 ms
Tipo di contatto
1 contatto NA (AgSnO)
Potenza di commutazione min.
100 mA @ 12 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
beige
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Tasto di prova relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
3
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
4 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica del contatto aperto
2 kVeff / 1 min
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP10
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E312083
Dati di collegamento (lato di comando)
Tecnica di collegamento (lato di comando)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando)
0,5 mm²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando)
2,5 mm²
Coppia di serraggio min. (lato di comando)
0,5 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando)
1,2 Nm
Dimensioni lama (lato comando)
Gr. PH2
Dati di collegamento (lato di carico)
Tecnica di collegamento cavi (lato di carico)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico)
0,5 mm²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico)
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 6 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 380 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 6 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 380 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.