Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PWR173012L
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1219470000
Art PWR173012L
GTIN (EAN) 4032248998920
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55 mm
Tiefe (inch) 2,165 inch
Höhe 34 mm
Höhe (inch) 1,339 inch
Breite 50,5 mm
Breite (inch) 1,988 inch
Nettogewicht 116,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1320de1d-41b1-4fbd-928a-2e0c6d3f9395
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12 V DC
Nennstrom DC 160 mA
Nennleistung 1,9 W
Spulenwiderstand 75 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED grün

Lastseite

Nennschaltspannung 277 V AC
Dauerstrom 30 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Einschaltstrom 150 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 8300 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 720 W @ 24 V
Einschaltverzögerung < 20 ms
Ausschaltverzögerung < 10 ms
Kontaktausführung 1 Schließer (AgSnO)
min. Schaltleistung 100 mA @ 12 V

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe beige
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP10

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten (Steuerseite)

Leiteranschlusstechnik (Steuerseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Steuerseite) 0,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Steuerseite) 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Steuerseite) 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Steuerseite) 1,2 Nm
Klingenmaß (Steuerseite) Gr. PH2

Anschlussdaten (Lastseite)

Leiteranschlusstechnik (Lastseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Lastseite) 0,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Lastseite) 4 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Lastseite) 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Lastseite) 1,2 Nm
Klingenmaß (Lastseite) Gr. PH2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1219460000
Art: PWR173006L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 6 V DC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219480000
Art: PWR173024L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219490000
Art: PWR173048L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219510000
Art: PWR173110L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219520000
Art: PWR173220L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219090000
Art: PWR173524L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219120000
Art: PWR173548L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219130000
Art: PWR173615L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219140000
Art: PWR173730L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219150000
Art: PWR173880L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 380 V AC, Dauerstrom: 30 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein