Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
PWR173006L
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 6 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 1219460000
Tipo PWR173006L
GTIN (EAN) 4032248998913
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 55 mm
Profondità (pollici) 2,165 inch
Posizione verticale 34 mm
Altezza (pollici) 1,339 inch
Larghezza 50,5 mm
Larghezza (pollici) 1,988 inch
Peso netto 105,6 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...55 °C
Umidità 35...85 % umidità relativa senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1320de1d-41b1-4fbd-928a-2e0c6d3f9395

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 6 V DC
Corrente nominale DC 317 mA
Potenza nominale 1,9 W
Resistenza della bobina 18.9 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED verde

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 277 V AC
Corrente permanente 30 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Corrente di punta 150 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 8300 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 720 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione < 20 ms
Ritardo alla disinserzione < 10 ms
Tipo di contatto 1 contatto NA (AgSnO)
Potenza di commutazione min. 100 mA @ 12 V

Dati generali

Guida TS 35
Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico No
Colori beige
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Tasto di prova relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 250 V
Grado di lordura 3
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 4 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica del contatto aperto 2 kVeff / 1 min
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP10

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento (lato di comando)

Tecnica di collegamento (lato di comando) Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando) 0,5 mm²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando) 2,5 mm²
Coppia di serraggio min. (lato di comando) 0,5 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando) 1,2 Nm
Dimensioni lama (lato comando) Gr. PH2

Dati di collegamento (lato di carico)

Tecnica di collegamento cavi (lato di carico) Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico) 0,5 mm²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico) 4 mm²
Coppia di serraggio min. (lato di carico) 0,5 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di carico) 1,2 Nm
Dimensioni lama (lato di carico) Gr. PH2

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1219470000
Tipo: PWR173012L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219480000
Tipo: PWR173024L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219490000
Tipo: PWR173048L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219510000
Tipo: PWR173110L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219520000
Tipo: PWR173220L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219090000
Tipo: PWR173524L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219120000
Tipo: PWR173548L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219130000
Tipo: PWR173615L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219140000
Tipo: PWR173730L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 1219150000
Tipo: PWR173880L
Versione:
D-SERIES PWR, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 380 V AC, Corrente permanente: 30 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi