Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PWR276615L
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1219180000
Art PWR276615L
GTIN (EAN) 4032248999101
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55 mm
Tiefe (inch) 2,165 inch
Höhe 34 mm
Höhe (inch) 1,339 inch
Breite 50,5 mm
Breite (inch) 1,988 inch
Nettogewicht 90,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1320de1d-41b1-4fbd-928a-2e0c6d3f9395
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung 115 V AC
Nennstrom AC 22,1 mA
Nennleistung 2,5 VA
Spulenwiderstand 5200 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED grün

Lastseite

Nennschaltspannung 277 V AC
Dauerstrom 25 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 120 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 6900 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 600 W @ 24 V
Einschaltverzögerung < 30 ms
Ausschaltverzögerung < 30 ms
Kontaktausführung 2 Schließer (AgSnO)
min. Schaltleistung 100 mA @ 12 V

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe beige
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Relais Prüftaste
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP10

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten (Steuerseite)

Leiteranschlusstechnik (Steuerseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Steuerseite) 0,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Steuerseite) 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Steuerseite) 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Steuerseite) 1,2 Nm
Klingenmaß (Steuerseite) Gr. PH2

Anschlussdaten (Lastseite)

Leiteranschlusstechnik (Lastseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Lastseite) 0,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Lastseite) 4 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Lastseite) 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Lastseite) 1,2 Nm
Klingenmaß (Lastseite) Gr. PH2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1219530000
Art: PWR276006L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 6 V DC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219540000
Art: PWR276012L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219550000
Art: PWR276024L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219560000
Art: PWR276048L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219570000
Art: PWR276110L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219580000
Art: PWR276220L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219160000
Art: PWR276524L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219170000
Art: PWR276548L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219190000
Art: PWR276730L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr.: 1219220000
Art: PWR276880L
Ausfuehrung:
D-SERIES PWR, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 380 V AC, Dauerstrom: 25 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein