Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PWR276548L
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1219170000
Typ PWR276548L
GTIN (EAN) 4032248999095
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 55 mm
Głębokość (cale) 2,165 inch
Wysokość 34 mm
Wysokość (cale) 1,339 inch
Szerokość 50,5 mm
Szerokość (cale) 1,988 inch
Masa netto 120 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura eksploatacyjna -25 °C...55 °C
Wilgotność 35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1320de1d-41b1-4fbd-928a-2e0c6d3f9395

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 48 V AC
Prąd znamionowy AC 43,6 mA
moc znamionowa 2,5 VA
Rezystancja cewki 1100 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Zielona dioda LED

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 277 V AC
Ciągły prąd 25 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max. 250 V
Początkowy prąd rozruchowy 120 A / 50 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 6900 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 600 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia < 30 ms
Opóźnienie wyłączenia < 30 ms
Typ zestyku 2 zestyk zwierny (AgSnO)
min. moc włączalna 100 mA @ 12 V

Dane ogólne

Szyna TS 35
Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny beżowy
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Przycisk testowy przekaźnika
Klasa palności UL94 HB
Komponent Wskaźnik stanu przekaźnika
Klasa palności UL94 HB
Komponent Płyta bazowa przekaźnika
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Pokrywa przekaźnika
Klasa palności UL94 V-2

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 250 V
Stopień zanieczyszczenia 3
Kategoria przepięciowa III
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 5,5 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 4 kVefekt. / 1 min
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 2 kVefekt. / 1 min
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 2 kVefekt. / 1 min
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP10

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przyłącza (strona sterownicza)

Metoda wykonywania złącz (strona sterownicza) złącze śrubowe
Min. znamionowy zakres zaciskania przyłącza (strona sterownicza) 0,5 mm²
Maks. znamionowy zakres zaciskania przyłącza (strona sterownicza) 2,5 mm²
Min. moment dokręcający (strona sterownicza) 0,5 Nm
Maks. moment dokręcający (strona sterownicza) 1,2 Nm
Wielkość końcówki (strona sterowania) Gr. PH2

Dane połączenia (strona obciążenia)

Metoda wykonywania złącz (strona obciążenia) złącze śrubowe
Min. znamionowy zakres zaciskania przyłącza (strona obciążenia) 0,5 mm²
Maks. znamionowy zakres zaciskania przyłącza (strona obciążenia) 4 mm²
Min. moment dokręcający (strona obciążenia) 0,5 Nm
Maks. moment dokręcający (strona obciążenia) 1,2 Nm
Wielkość końcówki (strona obciążenia) Gr. PH2

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E312083

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1219530000
Typ: PWR276006L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 6 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219540000
Typ: PWR276012L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219550000
Typ: PWR276024L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219560000
Typ: PWR276048L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219570000
Typ: PWR276110L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219580000
Typ: PWR276220L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219160000
Typ: PWR276524L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219180000
Typ: PWR276615L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219190000
Typ: PWR276730L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1219220000
Typ: PWR276880L
Wersja:
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 380 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie