Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VP-HEX M16-EX W
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 16 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1218940000
Art VP-HEX M16-EX W
GTIN (EAN) 4050118075564
VPE 24 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 20 mm
Höhe (inch) 0,787 inch
Breite 25,5 mm
Breite (inch) 1,004 inch
Länge 20 mm
Länge (inch) 0,787 inch
Durchmesser 16 mm
Wandstärke, min. 0,5 mm
Wandstärke, max. 15 mm
Nettogewicht 28 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 40 Nm
Dichtring Durchmesser 16 mm
Gewinde (außen) M 16 x 1,5
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene halogenfrei
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Normen EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-Ring Silikon
Schlagfestigkeit 7.00 J
Schlüsselweite 1 23 mm
Schutzart IP66, IP68
Silikone Ja
Verschraubung M 16
Werkstoff Messing, vernickelt
Zündschutzart Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) 2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx TPS 16.0004X

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE IECEXTUR TUEVSATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1218950000
Art: VP-HEX M20-EX W
Ausfuehrung:
VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 20 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1218960000
Art: VP-HEX M25-EX W
Ausfuehrung:
VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 25 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1218970000
Art: VP-HEX M32-EX W
Ausfuehrung:
VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 32 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1218980000
Art: VP-HEX M40-EX W
Ausfuehrung:
VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 40 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1218990000
Art: VP-HEX M50-EX W
Ausfuehrung:
VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 50 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1219010000
Art: VP-HEX M63-EX W
Ausfuehrung:
VP-HEX (Klippon Ex Blindstopfen mit Sechskantkopf), Verschlussstopfen, gerade, M 63 x 1,5, 16 mm, Messing, vernickelt
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile